コンパクト監視リレー

コンパクト監視リレー

省スペースですばやく配線

コンパクトなリレーEMD-BLは、特にビルディングインストレーションや連続生産などの分野の単純な監視タスクに理想的です。

戻る モニタリングリレー

カテゴリ

絞込み検索 コンパクト監視リレー

このカテゴリの製品をすべて表示する

フエニックス・コンタクトのEMD-BL監視リレーを使って、電流、電圧、位相のパラメータを効率的かつ確実に監視できます。Push-inテクノロジにより工具を使わずにモジュールにすばやく直接接続できます。

特長

  • 設置型コンパクトハウジングで特に省スペース
  • Push-in式で工具を使わずにすばやく配線可能
  • ユーザーフレンドリーな操作 - 回転式スイッチを使いハウジング前面で簡単にパラメータを調整可能
  • 状態LEDで明確に診断
  • 連続生産に理想的 - 多数の監視機能を低価格で
  • 電圧および位相監視リレーをすばやく設置、電源は測定回路から供給
  • コンパクトな監視リレーはCOMPLETE lineシステムの一部です。

低コストの監視ソリューション

工具を使わずにコンパクトな監視リレーを配線  

コンパクトな監視リレー - すばやく省スペース配線

コンパクトなリレーEMD-BLを使ってアプリケーションの重要なシステムパラメータを監視できます。重大なエラーを早期に検出して報告し、システムコンポーネントを選択的に遮断します。

次の4種類の装置を選択できます。

  • 電流監視、単相、過電流、不足電流、ディスプレイ機能
  • 電圧監視、単相、不足電圧、ディスプレイ機能
  • 電圧監視、三相、ディスプレイ機能
  • 位相監視:位相シーケンス、位相エラー、非同期

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード