IQテクノロジ搭載型AC UPS

IQテクノロジ搭載型AC UPS

より長く動作

優れたIQテクノロジにより、UPSのバッテリーモジュールシステムを監視および最適化します。

戻る モニタリングと診断

カテゴリ

  • 製品リスト:QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPSはACアプリケーションの無停電電源で、優れたシステム稼働率を確保します。

  • 製品リスト:アクセサリ
    アクセサリ

    QUINT UPS用の無料コンフィグレーションソフトウェアやさまざまな種類のデータケーブル、バッテリーモジュール取付けセットがあります。

絞込み検索 IQテクノロジ搭載型AC UPS

このカテゴリの製品をすべて表示する

インテリジェントなUPSにより、優れたシステム可用性を確保します。IQテクノロジは分かりやすく、必要な情報をすぐに確認できます。

特長

  • バッテリー容量の最大利用:できるだけ長く供給を継続できるプロセスとアプリケーション
  • UPSでバッテリーモジュールシステムの寿命が予測可能で、バッテリー切れになる前に警告
  • 現在の状態:UPSでバッテリーモジュールシステムの現在の性能を確認
  • アプリケーションに最適化:CAPモジュールなどの各種バッテリーモジュールシステム
  • UPSを上位コントローラに接続しシステムに最適に組込み
  • IQテクノロジを備えたAC UPS機器は、COMPLETE lineシステムの一部です。

IQテクノロジによるインテリジェントなUPS

IQテクノロジ  

IQテクノロジ搭載型のインテリジェントな管理

インテリジェントな電源ソリューションのキーとなるのがIQテクノロジです。無停電電源装置はバッテリーモジュールシステムを監視し最適化します。無停電電源用のインテリジェントなUPSを搭載して動作の中断を回避:

  • バッテリーモジュールシステムの充電状態と残りのランタイムを把握できます。
  • 初期段階でエラーが警告され、保守の計画を立てることができます。
  • バッテリーモジュールシステムの寿命を最大化できます。
  • 関連の情報をご使用中のコンピュータと上位コントローラに転送できます。

ACアプリケーション用のQUINT UPS

QUINT AC-UPS  

ACアプリケーション用のインテリジェントなQUINT UPS

QUINT UPSは、ACアプリケーション用の出力側に純正弦波を送ります。バッテリー稼働中に生成される正弦波は、以前給電に使用された主電源と同期します。

  • IQテクノロジで、バッファ時間の最適な使用と、バッテリーモジュールシステムの予防監視。
  • 世界中で使用可能:入力電圧100~264 V AC。
  • シームレスな移行:オンライントポロジVFI-SS-111は、バッテリモードだけでなく、主動作(QUINT AC UPS/1kVA)でも純正弦波を出力に供給します。
  • オフライン稼働中の最大のエネルギー効率:バッテリーモジュールシステムのフル充電時は98%の効率(QUINT AC UPS/500VA)。
  • スイッチング出力、USBインターフェース、データポート、メモリモジュールを使用したパラメータ設定による、幅広い信号伝達およびパラメータ設定。
  • 電源ネットワーク(120 V/230 V)なしでのBAT-STARTコールド起動機能の使用して、QUINT AC UPSを切替え可能。

適切なバッテリーモジュールシステムの選択

バッテリーモジュール  

UPSソリューション用の適切なバッテリーモジュールシステム

400 W/500 VAまたは900 W / 1 kVAの電力のある120 V/230 V AC用のQUINT AC-UPSは、全てのUPS-CAPおよびUPS-BATバッテリーモジュールシステムの組合わせに最適です。

アプリケーションに適したバッテリーモジュールシステムを選択します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階