Tilbage til oversigten

UL-certificering

Printklemmer og -tilslutningsstik med UL-certificering

Printklemmer og -tilslutningsstik med UL-certificering  

Printklemmer og -tilslutningsstik med UL-certificering

Som ansvarlig producent af komponenttilslutningsteknik udvikler og tester man hos Phoenix Contact sine produkter således, at de kan godkendes og anvendes internationalt. Klemmer og tilslutningsstik anerkendes af Underwriter Laboratories (UL) som enkeltkomponenter (UL 1059). Den endelige anvendelse af komponenterne vurderes til sidst og frigives sammen med enheden.

Tilbage til toppen

UL-godkendelse iht. produktstandarderne UL 1059 "Terminal Blocks"

For at Phoenix Contact-produkterne kan benyttes i industrielle anvendelser uden begrænsninger, testes og anerkendes de overvejende iht. UL 1059. I den følgende tabel er de krævede luft- og krybestrækninger for komponenterne vist på en liste. Den såkaldte Use Group betegner periferiapparatets senere anvendelsesområde.

Use
Group
Anvendelsesområde

Maksimal
spænding (V)

Krævet
luftstrækning (mm)
Krævet
krybestrækning (mm)
ABetjeningselementer, konsoller o.l.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BGængse komponenter, inkl. kontorapparater og elekroniske databehand-
lingsapparater o.lign.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CIndustrielle applikationer, uden begrænsninger

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Industrielle applikationer, materiel med begrænsede effektdata (limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Tilslutningsteknik til spændingsområdet 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

Industrielle anvendelser, materiel, der er vurderet iht. UL 508, 508 C, 840

51-1500

Som fastlagt i apparatstandarden

Som fastlagt i apparatstandarden

Tilbage til toppen

UL-godkendelser iht. apparatstandarder

UL 508 „Industrial control equipment“

Klemmer, der er godkendt iht. UL 1059 Use Group C, opfylder de i UL 508 opstillede krav til Field Wiring Terminal Blocks og kan dermed benyttes uden begrænsninger i apparater efter denne standard. Derudover tillader UL 508 i bestemte tilfælde den alternative dimensionering iht. UL 840.

UL 508 C „Power conversion equipment“

Denne UL-standard gælder særligt for effektelektronik (som f.eks. frekvensomformere). Kravene til Field Wiring Terminal Blocks kan sammenlignes med, hvad der er fastlagt i UL 508. Også her er den alternative dimensionering iht. UL 840 mulig i bestemte tilfælde.

UL 61800-5-1 „Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]“

UL 61800-5-1 er en ny standard for effektelektronik. Også her kan kravene til Field Wiring Terminal Blocks sammenlignes med, hvad der er fastlagt i UL 508. En alternativ dimensionering iht. IEC 60664-1 er mulig i bestemte tilfælde.

UL 840 „Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment”

Denne standard beskriver alternative processer til konstruktion af isolering til slutprodukter til definerede omgivelser (overspændingskategori, forureningsgrad, materialeindeks), hvis apparatstandarden tillader dette.

Særlige egenskaber ved produktet og apparatstandarden

Afhængigt af apparatstandarden må printklemmer og -tilslutningsstik, der er certificerede til en maksimal spænding på 300 V iht. produktstandarden
UL 1059, også anvendes i 600 V-applikationer under bestemte forudsætninger.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information
Certificering og godkendelse

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Produktnavigator til tilslutningsstik og elektronikhuse

Produktnavigator

Tilslutningsstik og elektronikhuse - et samlet overblik.

Få mere at vide
Nye tilslutningsstik og elektronikhuse fra Phoenix Contact

Nye tilslutningsstik og elektronikhuse

Udforsk vores nye tilslutningsstik til overførsel af signaler, data og effekt samt alsidige elektronikhuse.

Til nyheder 2019/2020

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk