Printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik

Stort produktprogram

Realiser servicevenlige printkorttilslutninger til signaler, data og effekt.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Board-to-board-tilslutningsstik
    Board-to-board-tilslutningsstik

    Board-to-board-stik i serien FINEPITCH er den ideelle løsning til tilslutning af flere printkort internt i apparatet.

  • Kundespecifikke printpladetilslutninger
    Kundespecifikke printpladetilslutninger

    Hurtigt og kompetent - vores medarbejdere understøtter dig ved realisering af individuelle tilslutningsløsninger.

  • Printklemmer
    Printklemmer

    Pladsbesparende tilslutningsteknik til signal-, data- og effektapplikationer.

  • Printkortstik
    Printkortstik

    Største kombinationsmuligheder for grunddele og stik til industrielle og halvindustrielle applikationer.

Søg i Printklemmer og -tilslutningsstik

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten der er tale om skrue- eller Push-in fjedertilslutning, som printklemme eller servicevenligt tilslutningsstik, til to til 24 poler: Det omfattende COMBICON-produktprogram har den passende tilslutningsteknik til overførsel af signaler, data eller effekt til stort set alle applikationer.

Dine fordele

  • Højeste fleksibilitet takket være alsidige tilslutningsteknikker som skrue eller fjeder
  • Stort anvendelsesområde takket være forskellige delinger og poltal
  • Højeste pålidelighed takket være førsteklasses materialekvalitet
  • Kompetent design-in-understøttelse takket være erfarne produktspecialister
  • Kundespecifik tilpassede varianter tillader individuelle løsninger

Printklemmer

Printklemmer  

Printklemmer

Printklemmer muliggør en enkel og sikker overførsel af signaler, data og effekt  direkte på printkortet. Den pladsbesparende tilslutningstype egner sig til mange forskellige applikationer inden for proces- og industrielle omgivelser.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 til 95 mm2
  • Til strømme op til 232 A og spændinger op til 1000 V
  • Med skrue-, fjeder- eller skæreklemmetilslutning
  • Til 2,5 til 20 mm deling

Printkortstik

Printkortstik  

Printkortstik

Vores printkortstik har en universel, servicevenlig ledningstilslutning til stort set alle apparatdesign i forskellige brancher og markeder.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 til 35 mm2
  • Til strømme op til 125 A og spændinger op til 1000 V
  • Med skrue-, fjeder, skæreklemme-, pierce- eller crimptilslutning
  • Fastlåsning ved hjælp af låsesystemer eller skrueflanger

Board-to-board-stik

Board-to-board-stik  

Board-to-board-stik

Med board-to-board-stikkene​ ​fra FINEPITCH-serien​ kan ​Phoenix Contact for første gang tilbyde skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel​. Realiser individuelle printkortudformninger med forskellige konstruktioner, stablingshøjder og poltal med delingerne 0,8 mm og 1,27 mm.

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer  

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Med stærkstrøms-gennemføringsklemmer overføres høje strømme og spændinger sikkert og pålideligt gennem apparatvæggen. Forskellige tilslutningsteknikker tillader fleksible overførselsløsninger.

  • Til ledertværsnit fra 4 til 150 mm2
  • Til strømme op til 309 A og spændinger op til 1000 V
  • Med skrue-, fjeder-, T-LOX- eller bolttilslutning
  • Til vægtykkelser fra 1 til 6 mm

Kundespecifikke printpladetilslutninger

Printkortstik  

Kundespecifikke printpladetilslutninger

Har du brug for en individuel tilslutningsløsning? Phoenix Contact tilbyder mange forskellige kundespecifikke tilpasninger - uanset om det er som serietæt variant eller som komplet nyudvikling.

  • Farvevarianter i sort, lysegrå, grå og blå
  • Individuelle mærkninger
  • Kodninger til ekstra sikkerhed
  • Individuelle løsninger på forespørgsel

Yderligere information
Certificering og godkendelse

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Tilslutningsstik

Service


Kompetence og mere

Oplev vores verden af tilslutningsstik og elektronikhuse


Printklemmer og -tilslutningsstik

Innovative tilslutningsløsninger

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding
Produktnavigator til tilslutningsstik og elektronikhuse

Produktnavigator

Tilslutningsstik og elektronikhuse - et samlet overblik.

Få mere at vide
Nye tilslutningsstik og elektronikhuse fra Phoenix Contact

Nye tilslutningsstik og elektronikhuse

Udforsk vores nye tilslutningsstik til overførsel af signaler, data og effekt samt alsidige elektronikhuse.

Til nyheder 2019/2020

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk