Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Printklemmer og printkortstik

Printklemmer og printkortstik

Alsidig tilslutningsteknik, pålidelige forbindelser: Printklemmer og -tilslutningsstik er elementære komponenter i alle elektroniske enheder. Vores produktprogram byder på passende tilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt til næsten alle applikationer. Vores produktprogram omfatter printklemmer og printkortstik, Wire-to-board-tilslutningsstik samt stærkstrømsgennemføringsklemmer.

Dine fordele

  • Særdeles stor fleksibilitet takket være diverse forskellige tilslutningsteknikker såsom skruetilslutning eller Push-in tilslutning
  • Anvendelse i en lang række applikationer og inden for forskellige brancher takket være forskellige delinger og poltal
  • Meget høj grad af pålidelighed takket være førsteklasses materialekvalitet
  • Lang levetid takket være færdigudviklede kontaktgeometrier og -overflader
  • Kompetent hjælp og rådgivning ved erfarne produktspecialister ved design-in-projekter samt kundetilpassede varianter

Nye produkter

Systemoversigt over printkortstik i serien XPC
CONNEXIS-tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik
Inverterede stikhuse fra I(D)MCC 0,5-serien med 2,54 mm deling til crimpteknologi
Drejede printkort-grunddele i MC 1,5-serien til reflow-lodning
Printkortstik i serien FMCOR/W 1,5
Push-in printkortstik fra PTS 0,5-serien til KNX-automatisering
Guldbelagte, inverterede crimpkontakter til printkortmodulstikhuse
Tilslutningsstik i serierne CONNEXIS D21, D31 og D32
Skrå THR-printklemmer i serien SPTA-THR 2,5
SPE-printklemmer i programmet COMBICON
Kompakte grunddele i serien DMC 1,5

Printkortstik med Push-X-teknologi

Høj brugervenlighed ved ledningstilslutning

Den praktiske Push-X-ledningstilslutning er integreret i printkortstik i XPC 2,5-serien. Push-X-teknologien giver dig mulighed for at tilslutte fleksible og massive ledere hurtigt ved at skubbe dem ind næsten uden brug af kraft.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 16 A
  • Spændinger op til 320 V (300 V UL)
  • Ledertværsnit op til 2,5 mm²
  • 5,08 mm deling
  • 2- til 12-polet

Dine fordele

  • Hurtig ledningstilslutning til alle typer ledere med og uden terminalrør
  • Høj grad af betjeningskomfort takket være den direkte tilslutningsteknik, der virker uden værktøj og sparer kræfter
  • Akustisk tilbagemelding ved ledningstilslutning
  • Vippehåndtagets position angiver status for tilslutningen
  • Kompatibel med COMBICON printkortstik med en deling på 5,08 mm

Wire-to-board tilslutningsstik med Push-in tilslutningsteknik

Perfekt optimeret til installation uden værktøj

CONNEXIS-printkortstik i serien DD31PS med Push-in tilslutningsteknik forenkler og fremskynder fortrådningen i felten og på fabrikken. Forskellige delinger og konstruktioner muliggør en bred vifte af anvendelser inden for robotteknologi, elevatorteknologi eller batteristyring.

Særlige egenskaber

  • Ledertværsnit op til 1,5 mm²
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • Deling: 3,81 mm
  • Push-in tilslutningsteknik
  • Halogenfrit kunststof

Dine fordele

  • Hurtig installation uden værktøj i felten takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Fejlfri tilslutning takket være varianter med fast integreret kodning
  • Ubesværet kompatibilitet til de sidste greb i felten takket være stikudformningen i den etablerede markedsstandard
  • Hurtig og sikker montage takket være individuel mærkning med tal, bogstaver og tegn
  • Design-in-support ved udvikling af enheder gennem M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveservice

Inverterede stikhuse

2,54 mm deling til crimp-teknologi

De inverterede huse i en eller to rækker til I(D)MCC 0,5-seriens tilslutningsstik fuldender produktprogrammet med en kompakt 2,54 mm deling. Det muliggør også Wire-to-wire-løsninger med DFMC 0,5-tilslutningssystemet. Forskellige crimpkontakter er tilgængelige.

Særlige egenskaber

  • Ledertværsnit: 0,14 mm² til 0,75 mm²
  • Strømme op til 6 A
  • Spændinger op til 160 V
  • Deling: 2,54 mm
  • 2- til 16-polet med 4 til 32 kontakter
  • Varianter med en eller to rækker

Dine fordele

  • Billig tilslutning af crimpede ledninger i stort styktal
  • Kontakter arrangeret i to rækker tillader en høj pakningstæthed ved kompakt grundflade
  • Kompakt konstruktion til pladskritiske applikationer

Drejede grunddele fra MC 1,5-serien

Til automatiseret reflow-lodning

De nye stik med omvendte grunddele og en deling på 3,81 mm udvider MC-serien med muligheden for at dreje stikforbindelsen 180°. THR-grunddelene muliggør en reflow-loddeproces, en automatiseret bestykning og en sænkning af produktionsomkostningerne.

Særlige egenskaber

  • 3,81 mm deling
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 16-polet
  • Standard stiftlængde: 1,9 mm
  • Materiale: Højtemperaturplast LCP

Dine fordele

  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
  • Høj grad af fleksibilitet i enhedsdesignet: En grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden

Printkortstik FMCOR/W 1,5

Ledningstilslutning vinkelret på betjeningsretningen

De nye printkortstik FMCOR/W 1,5 giver en komfortabel ledningstilslutning, retvinklet i forhold til betjeningsretningen. Tilslutningsstikkene har Push-in tilslutninger med farvekodede betjeningselementer.

Særlige egenskaber

  • 3,5 mm deling
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 16-polet
  • Fås med eller uden flange og Lock and Release-håndtag
  • Ledertilgang på kodningssiden eller den bølgede side.

Dine fordele

  • Ledningstilslutning ortogonalt til betjeningsretningen forenkler fortrådningen af apparater, som kan monteres på bæreskinner
  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver

Push-in printkortstik

Til KNX-automatisering

Med PTS 0,5-serien udvider Phoenix Contact sit produktprogram inden for bygningsautomatisering med kompakte printkortstik til KNX-kommunikation. J-Y(ST)Y-installationskabler (0,6 mm og 0,8 mm) kan tilsluttes uden værktøj vha. Push-in tilslutning.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 6 A
  • Spændinger op til 320 V
  • Deling: 5,75 mm
  • Lederdiameter op til 0,8 mm
  • Push-in tilslutning
  • 2-polet
  • Fire tilslutninger pr. potentiale
  • THR-kompatible stiftdele, valgfrit i bælte- eller papemballage

Dine fordele

  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Tydelig kontakttildeling takket være farvekodning
  • Ideel til busapplikationer: enkel, afbrydelsesfri videresløjfning af potentialer

Guldbelagte, inverterede crimpkontakter

Til printkortmodulstikhuse

De inverterede crimpkontakter i IMCC 0,5-MP-serien er ideelle til Wire-to-wire-forbindelser med forgyldte kontaktflader. Som bulkgods eller båndvare muliggør de manuel eller automatiseret bearbejdning af små og store polmængder i de nye, inverterede tilslutningsstikhuse.

Særlige egenskaber

  • Ledertværsnit: 0,14 mm² til 0,75 mm²
  • Strømme op til 6 A
  • B-krympning og isoleringskrympning
  • Guldbelagt kontaktflade
  • Emballering som bulkgods eller båndvare

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Håndcrimptang med høj krympekraft og lav manuel kraft
  • Der fås kvalificerede værktøjer som ekstraudstyr til etablering af forbindelser mellem kontakter og ledninger med forskellige tværsnit til automatiseret crimpning
  • Justerbar crimphøjde på værktøjet

Tilslutningsstik i serierne CONNEXIS D21, D31 og D32

Til automatiseret fremstilling med delingen 2,50 mm, 3,81 mm eller 5,08 mm

Printkortstik i serien CONNEXIS med crimptilslutning til kabelkonfektioner letter og accelererer den automatiserede fremstilling. Produktfamilierne D21, D31 og D32 muliggør med sine forskellige konstruktioner og varianter alsidige anvendelser, herunder f.eks. stikforbindelser uden printkort og væggennemføringer.

Særlige egenskaber

  • Tværsnit på 28 AWG til 14 AWG
  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 320 V
  • Deling 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Crimptilslutning
  • Halogenfrit kunststof

Dine fordele

  • Hurtig og sikker montage takket være individuel mærkning med tal, bogstaver og tegn
  • Fejlfri tilslutning takket være varianter med fast integreret kodning
  • Enkel, tidsbesparende fremstilling takket være færdigkonfektionerede stik
  • Design-in-support ved udvikling af enheder gennem M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveservice
  • Udvidede anvendelsesmuligheder takket være forskellige kontaktoverflader, enten med tin- eller guldbelægning

Skrå THR-printklemmer med 2,5 mm²

Hurtig tilslutning takket være Push-in fjederkrafttilslutning

Printklemmer i serien SPTA-THR 2,5 udvider produktprogrammet med skrå, reflow-udførelser, der kan loddes, til automatiserede bestykningsprocesser. Den skrå tilslutning gør printklemmerne særligt velegnede til montering af flere rækker på printkortet.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 32 A
  • Spænding op til 400 V
  • Ledertværsnit: 0,2 til 4 mm²
  • Deling: 5,0 mm
  • 2- til 12-polet
  • Leveres i karton- eller båndemballage

Dine fordele

  • Tidsbesparende Push-in fjederkrafttilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen

SPE-printklemmer i programmet COMBICON

Tilslutningsteknik til Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) er en effektiv teknologi til realisering af Industrie 4.0- og IIoT-applikationer. Det er her, printklemmerne i COMBICON-serien kommer til deres ret takket være deres tydelige farvekodning og intuitive håndtering.

Særlige egenskaber

  • Skrue- og Push-in tilslutningsteknik
  • Deling: 3,5 til 5,08 mm
  • Tilslutningsretninger: 0°, 45° og 90°
  • Ledertværsnit: 0,14 mm² til 2,5 mm² (26 AWG til 12 AWG)
  • Velegnet til Power over DataLine-applikationer (PoDL)

Dine fordele

  • Intuitiv håndtering takket være tydelig farvekodning
  • Hurtig og nem integrering af feltkomponenter
  • Pladsbesparende tilslutningsteknik til enheder (miniaturisering)
  • Egnet til skærmede og uskærmede SPE-ledninger
  • Testede og bekræftede datahastigheder på op til 1.000 Mbit/s

Kompakte grunddele i serien DMC 1,5

Til automatiseret reflow-lodning

De nye grunddele med 3,5 mm deling, der er velegnede til reflow-lodning, udvider DMC-serien. Denne er udelukkende baseret på den gennemprøvede Lock and Release-teknologi. Brug denne teknologi til intuitiv og robust aflåsning og frigørelse uden anvendelse af kraft af forbindelsen mellem tilslutningsstik og grunddel.

Særlige egenskaber

  • Strømme op til 8 A
  • Spændinger op til 160 V
  • 2- til 20-polet
  • Deling: 3,5 mm
  • Standardstiftlængde: 2,0 mm og 2,6 mm
  • Materiale: Højtemperaturplast LCP
  • Båndemballage kan tilvælges

Dine fordele

  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
  • Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Samme pin-belægning og konstruktion som de eksisterende DMC 1,5-grunddele med integreret skrueflange og Lock and Release-aflåsning

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

De vigtigste innovationer


CAE-data til PCB-engineering

CAE-data til PCB-engineering

Spar værdifuld tid, når du planlægger og realiserer dit printkortdesign med vores PCB-designdata. Brug design-in-egnede ECAD-datadownloads i mere end 20 formater til de mest almindelige CAE-systemer til mere end 7.000 printkortstik.

Vores produktprogram


 Tilslutningsteknik til fremtiden fra Phoenix Contact
Printkortstik og elektronikhuse YouTube

Printkortstik og elektronikhuse: Fremtidens tilslutningsteknik

Du kan få meget varierede tilslutningstekniske løsninger gennem printkortstik, Board-to-board-tilslutningsstik og elektronikhuse fra Phoenix Contact i forskellige former, farver og tilslutningsvarianter. Nyd godt af vores omfattende udviklings- og fremstillingskompetence i forbindelse med din individuelle tilslutningsløsning.

Printklemmer

Printklemmer

Uanset om det er procesgrænseflader, automatiseringskomponenter eller frekvensomformere: Printklemmer i COMBICON-produktlinjen XS til XXL muliggør en enkel og sikker overførsel af signaler, data og effekt direkte på printkortet.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 til 95 mm²
  • Til strømme op til 232 A og spændinger op til 1.000 V
  • Med skrue-, fjeder- og skæreklemmeforbindelse
  • Til delinger fra 2,5 til 20 mm
Printkortstik med innovative tilslutningsteknikker

Printkortstik

Printkortstik i COMBICON-produktlinjen XS til XL har en universel, servicevenlig ledningstilslutning til stort set alle typer apparatdesign inden for forskellige brancher og på forskellige markeder. Konfektionerede tilslutningsstik med forskellige kabellængder og tværsnit muliggør også tilslutningsløsninger, som er direkte klar til brug.

  • Til ledertværsnit fra 0,14 til 35 mm²
  • Til strømme op til 125 A og spændinger op til 1.000 V
  • Med skrue-, fjeder-, vippearms-, pierce- eller crimptilslutning
  • Med låsning via låsesystemer eller skrueflanger
  • Til delinger fra 2,5 til 15 mm
Konfigurerbare printklemmer i serien SPT modular

Modulære printklemmer i serien SPT modular

Konfigurerbare printklemmer i serien SPT modular forsyner din industrielektronik med op til 1.500 V i en tilslutningsblok. Få adgang til alle konfigurationsdata 24/7, bl. a. via QR-kode på produktet

  • Enkel konfiguration af farverum, individuelle polfarvninger og forskellige tværsnit
  • Problemfri digital proceskæde til hurtig udformning af den konfigurerede artikel, en flydende produktion og pålidelig levering
Stærkstrøms-gennemføringsklemmer til fleksible overførselsløsninger

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Med stærkstrøms-gennemføringsklemmer overføres høje strømme og spændinger sikkert og pålideligt gennem husets væg. Forskellige monteringspositioner giver dig altid den rigtige løsning til sikker tilslutningsteknik.

  • Til ledertværsnit fra 4 til 95 mm²
  • Til strømme op til 232 A og spændinger op til 1.000 V
  • Med skrue-, fjeder-, T-LOX- eller boltetilslutning
  • Til vægtykkelser fra 1 til 6 mm
Optimerede Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektioneringer

Optimerede Wire-to-board tilslutningsstik til kabelkonfektioneringer

Printkortstik i CONNEXIS-sortimentet er optimeret til kabelkonfektionering. De består af stik og grunddele i horisontal eller vertikal tilslutningsretning samt væggennemføringer.

  • Til crimpkontakter til ledere fra AWG 28 ... AWG 14
  • Med tidsbesparende push-in-tilslutning uden værktøj
  • 2 ... 20 poler
  • Med 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm deling
  • Til spændinger (III/2) fra 160 til 210 V

Services


COMBICON-sortiment

Find matchende modstykker

Find kompatible modparter på ingen tid. Du kan klikke på "Matchende modstykker" i afsnittet "Kompatible produkter" på mange produktdetaljesider. Baseret på dine valgte filtre vises de matchende modstykker automatisk, som du kan indsnævre yderligere.

Visningen af matchende modstykker er dynamisk og opdateres automatisk, når der foretages ændringer i sortimentet. Servicen er tilgængelig for COMBICON-produktprogrammet og bliver løbende udvidet til hele Phoenix Contacts produktsortiment. Prøv det! Oplev effektiviteten af vores nye funktion.

Automatisk scanning af produktetiketter

Effektive logistikprocesser Gennemfør en forenkling af din varemodtagelse og -udlevering

Vi understøtter dine automatiserede logistikprocesser med produktetiketter, der på en nem måde viser de vigtigste oplysninger som varenummer, antal, produktionsdato, batch og oprindelsesland som en scanningskode. Ved automatisk at scanne koderne kan du reducere dit logistikpersonales manuelle arbejdsbyrde og øge produktiviteten ved varemodtagelse og -udlevering.

E-paper
Overblik over det samlede produktprogram

Oplev COMBICON-sortimentets mangfoldighed af produkter i detaljer på mere end 500 sider i det elektroniske produktkatalog. Således finder du altid den rigtige tilslutningsteknik til overførsel af signaler og data til din applikation.

Åbn e-katalog
Forskellige printklemmer og printkortstik samt stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Tilslutningsteknik til overførsel af data, signaler og effekt

Kravene til elektroniske apparater i industriomgivelser stiger konstant. Tendensen går i retning af miniaturisering: Pladsbesparende klemmer og printkortstik skal muliggøre mere elektronik på mindst mulig plads i styretavlen eller i andre applikationer. Modulerne skal være mere kompakte, tilslutningsteknikken mere effektiv, belastbar og fleksibel.
Phoenix Contact imødekommer disse krav med et omfattende produktsortiment. IP20-tilslutningsteknikken gør det muligt for apparatproducenter at skabe nøjagtige tilslutninger til overførsel af data, signaler og effekt. Det omfattende sortiment på mere end 10.000 forskellige produkter tilbyder den passende tilslutning til alle applikationer.

Magnetisk induktiv flowmåler med printtilslutningsteknik
Servo-controller med printkortstik
Stærkstrøms-gennemføringsklemme til effekt op til 232 A/1000 V (IEC)
Magnetisk induktiv flowmåler med printtilslutningsteknik

Udvikl som apparatproducent nøjagtige overførselsløsninger til gængse fieldbusser og Industrial Ethernet i forbindelse med dine applikationer, f.eks. fra hybridstik til samtidig data- og effektoverførsel (Power-over-Ethernet). Derudover fås alsidige CAT5-kablinger.

Servo-controller med printkortstik

Brug Phoenix Contact-sortimentet til strømme op til 8 A og spændinger op til 300 V til signaloverførsel. Derudover fås varianter med skærmtilslutning.

Stærkstrøms-gennemføringsklemme til effekt op til 232 A/1000 V (IEC)

Til overførsel af høj effekt har vi printklemmer og -tilslutningsstik med ledertværsnit op til 95 mm2 og op til 20 mm deling. Varianter med skærmtilslutning øger din grad af frihed som apparatproducent.

Teknologier