Kobberkabler

Kobberkabler

Kobberledninger til alle grænseflader

Konfektionerede kabler eller metervare – vi har den passende løsning til din opgave.

Tilbage til Kabler og ledninger

Kategorier

Søg i Kobberkabler

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det er til signal- og energioverførsel på sensor-/aktuatorniveau eller til anvendelse i bussystemer og netværk – vi har det passende kabel til din opgave.

Dine fordele

  • Mange forskellige anvendelsesmuligheder takket være et alsidigt udvalg af tilslutningsstik
  • Gennemgående kabling fra styreskab til fieldniveau
  • Omfattende produktprogram til alle gængse netværk og fieldbusser
  • Enkel, tidsbesparende installation: M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning muliggør en sikker, værktøjsfri forbindelse.

Konfektionerede kabler

Konfektionerede kabler  

Konfektionerede kabler

Med vores omfattende program inden for tilslutningsstik til kobberkabling kan du udføre fleksible, universelle løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

  • Rundstik i M8-M12 samt M17-M58
  • Modulære kvadratiske stik – også til krævende omgivelser
  • 360°-skærmning giver maksimal elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Tilslutningsstik til Single Pair Ethernet (SPE)
  • Varianter med pin-belægninger til industrien: 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Enkel tilslutning, hurtig aflåsning

Enkel tilslutning med M12 PUSH-PULL lynaflåsning  

Enkel tilslutning med M12 PUSH-PULL lynaflåsning

M12-tilslutningsstik med Push-Pull lynaflåsning muliggør enkel kabling og pladsbesparende enhedstilslutning. Særligt under trange pladsforhold og ved applikationer med høj kabeltæthed, f.eks. inden for fabriksautomatisering, har M12 Push-Pull aflåsningssystemer tydelige montagefordele. M12 PUSH-PULL låser nemt og pålideligt ved enkel tilslutning.

Metervare

Metervare  

Metervare

Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.

  • Ledningstype PUR halogenfri
  • Ledningstype PUR/PVC
  • Ledningstype PVC
  • Ledningstype PUR POWER

Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11