AT/ATM-tilslutningsstik, DT/DTM-tilslutningsstik og ISOBUS-tilslutningsstik
Tilslutningsstik til landbrugsmaskiner og erhvervskøretøjer skal kunne modstå ekstreme miljøpåvirkninger. AT/ATM-tilslutningsstik, DT-/DTM-tilslutningsstik og ISOBUS-tilslutningsstik til egen konfektionering er særligt konciperet til disse opgaver og overbeviser med et robust design. Produktsortimentet byder på et stort udvalg af stikkonfigurationer.
Kontakt os for flere informationer om produkterne
Vores tilslutningsstik til egen konfektionering til landbrugsmaskiner og erhvervskøretøjer fås i øjeblikket kun hos Phoenix Contact USA. For at få et overblik over produktprogrammet skal du ændre sprog- og landevalget. Klik på landeflaget øverst på hjemmesiden og gå til "United States of America" i afsnittet "Nordamerika". Vores kundesupportteam vil med glæde give dig yderligere oplysninger.
Dine fordele
- Enkel, fleksibel kabling af sensorer og aktuatorer
- Hurtig, problemfri dataoverførsel og fejlfri kommunikation
- Standardiserede grænseflader og tilslutningskompatibilitet på tværs af producenter
- Sikker anvendelse takket være høje kapslingsklasser op til IP69K
- Ekstremt robust: Modstandsdygtig over for olie, UV og ozon, varme og kulde
AT-tilslutningsstik og ATM-tilslutningsstik
AT/ATM-tilslutningsstik til egen konfektionering udvider vores produktsortiment af løsninger til erhvervskøretøjer og maskiner på byggepladser og i land- og skovbrug. AT/ATM-tilslutningsstik har de samme specifikationer som DT-tilslutningsstik, også kendt som DEUTSCH-tilslutningsstik. Dette muliggør producentuafhængig tilslutningskompatibilitet og udskiftelighed. De robuste, termoplastiske huse giver pålidelig beskyttelse mod vand og snavs op til IP69K og er især kendetegnet ved et bredt temperaturområde og UV-bestandighed.
- 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- og 18-polede AT-tilslutningsstik til et tilslutningstværsnit på 14 ... 20 AWG
- ATM-minitilslutningsstik til et mindre tilslutningstværsnit på 16 ... 22 AWG
ISOBUS-tilslutningsstik
ISOBUS er den standardiserede kommunikationsprotokol til forbindelse mellem elektroniske systemer i landbrugs- og skovbrugsmaskiner. ISOBUS-tilslutningsstik muliggør pålidelig, producentuafhængig dataudveksling mellem sensorer, aktuatorer og styringer. Vores AHDP-ledningsforbindere til ISOBUS-applikationer muliggør hurtig og nem tilslutning af enheder i landbrugsmaskiner og reducerer udfaldstid. Polyamidhuset er stød- og vibrationsbestandigt og giver pålidelig beskyttelse i tilsluttet tilstand i overensstemmelse med IP67, IP69K.
- 9-polet tilslutningsstik med kabelforskruning til en kabeldiameter på 14 ... 18 mm og flere kontakter (to størrelse 8-kontakter, to størrelse 12-kontakter, fire størrelse 16-kontakter og et færdigkonfektioneret og brokoblet størrelse 16-tilslutningsstik)
- Omfattende udvalg af tilbehør såsom afdækningsstik, beskyttelseslåg og beskyttelseskapper