Tilbage til oversigten

Sikkerhedskonfiguration med SAFECONF

Konfigurer sikkerhedsafbrydere nemt med software fra Phoenix Contact

Så nem er sikkerhed: med Drag & Drop. Med den gratis software SAFECONF kan funktionerne ved PSRtrisafe og SafetyBridge nemt konfigureres med få klik med musen.

SAFECONF-software

Konfigurer sikkerhedsmodulerne med Drag & Drop

Realisering af ISO 13849-1

Komponentkonfiguration med SAFECONF overholder de lovmæssige krav til indretning af sikkerhedsapplikationer. Kravene i normen ISO 13849-1 realiseres effektivt med SAFECONF.

Sikkerhedslogikken oprettes nemt pr. Drag & Drop

SAFECONF-software  

Hurtigt arbejde med funktionsmoduler

Konsekvent enkel: Med SAFECONF-softwaren kan du på en pålidelig måde oprette sikkerhedslogik og parametrere dine funktionsblokke.

Den integrerede verifikationsproces kontrollerer automatisk, om komponenttilslutningerne er forbundet rigtigt, og om signallederne er komplette.

Sikker overførsel af konfigurationen

SAFECONF-softwarens testproces  

Sikker overførsel

Påvirkninger fra afvigelser eller ufuldstændige indstillinger under overførslen til hardwaren skal beherskes sikkert.

Løsning: Med den indbyggede testproces sikres overførslen af de rigtige data, og samtidigt forhindres ufuldstændige konfigurationer.

Validering af sikkerhedslogik

Effektkontrol med testplan  

Validering ved hjælp af testplan og simulationsmodus

Kontroller sikkerhedslogikkens effektivitet og specificerede adfærd med en testplan.

I simulationsmodus kontrolleres så ved hjælp af testplanen, om sikkerhedslogikken fungerer. Dermed kan fejlsituationer korrigeres og sikkerhedskredsløbets adfærd overvåges ved hjælp af signalværdierne.

Dokumentere sikkerhedsforanstaltninger pålideligt

Dokumentation med SAFECONF-software  

Dokumentere overskueligt og pålideligt

Behold overblikket: Med SAFECONF laves omfangsrige projektrapporter via et tryk på en knap. På den måde dokumenteres alle vigtige informationer, som sikkerhedsteknikken skal stille til rådighed:

  • Livscyklusaktiviteter
  • Ændringsaktiviteter
  • Parametersæt
  • Projektleder og projektdato
  • Logikplan
  • Revisionsstatus
  • Projektmodifikationer
  • Testresultater

Hurtig idriftsættelse af sikkerhedsapplikationer

Idriftsættelse med force-funktion  

Hurtig idriftsættelse takket være force-funktion

SAFECONF gør det muligt at teste sikkerhedsapplikationers korrekte funktion direkte på stedet på maskinen.

Med force-funktionen indstilles ind- og udgange på PSRtrisafe målrettet. Med den selektive idriftsættelse af maskin- eller anlægsdele kontrolleres sikkerhedsfunktioners adfærd overskueligt. På den måde tages anlægget hurtigere i brug.


Tilbage til oversigten
Software
  • Sikkerhedskonfiguration med SAFECONF