Stilstandsdetektorer og overvågningsmoduler til omdrejningstal

Omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

For høje hastigheder indebærer farer for både mennesker og maskine. De kompakte overvågningsmoduler til omdrejningstal og stilstandsdetektoren PSRmotion overvåger roterende dele og frakobler på en sikker måde i nødstilfælde. Koblingsenhederne er kompatible med alle almindelige sensortyper og kan konfigureres og sættes i drift meget hurtigt ved hjælp af knapperne på produktet eller ved hjælp af software.

Nye produkter

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSR-MM20

Omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

Sikker bevægelsesovervågning

Den sikre omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSR-MM20 er et sikkerhedsrelæ til bevægelsesovervågning. PSR-MM20 registrerer overhastighed eller stilstand af roterende dele i anlæg og maskiner.

Særlige egenskaber

  • Tilslutning af to PNP-nærhedsfølere med 3 ledere
  • Overvågning af parametrerbare hastighedstærskler
  • Fleksibel frekvensindstilling op til 31,5 Hz (i trin på 0,5 Hz) eller op til 315 Hz (i trin på 5 Hz)
  • Analog udgang (0-10 V) til overvågning af hastighedsværdier
  • 17,5 mm modulbredde

Dine fordele

  • Sikker bevægelsesovervågning op til kat. 4/PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og op til SIL 3 i overensstemmelse med EN IEC 62061
  • Enkel, softwarefri konfiguration direkte på enheden
  • Kompatibel med PNP-nærhedsfølere med 3 ledere og Pulsotronic Push-Pull-nærhedsfølere, for særlig nem opfyldelse af krav til sensorsignaler

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSRmotion

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSRmotion

Kompakt bevægelsesovervågning uden ekstra sensorer

Det sensorfri overvågningsmodul til omdrejningstal PSR-MM35 overvåger pålideligt hastigheder og beskytter dermed mod farlige bevægelser. Baseret på drevets drejefeltmåling implementeres de integrerede sikkerhedsfunktioner STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) og SSR (Safe Speed Range) pålideligt op til SIL 3 eller PL e.
Med stilstandsdetektoren PSR-MM25 overvåges maskinstilstanden uden brug af ekstra sensorer, og med enheden styres f. eks. en aflåsningsanordning. For at kunne registrere stilstand evalueres den inducerede spænding i motorviklingen.

  • Modulbredde 12,5 mm
  • Sikker bevægelsesovervågning op til SIL 3/PL e
  • Tvangsstyrede relæudgange
Stilstandsdetektor og overvågningsmodul til omdrejningstal PSRmotion

Overvågningsmodul til omdrejningstal og stilstandsdetektor for sikker bevægelsesovervågning

Omdrejningstal- og stilstandsovervågning i én enhed

Med det kombinerede overvågningsmodul til omdrejningstal- og stilstandsdetektor PSR-MM30 kan du ud over stilstanden overvåge op til tre forskellige driftstyper. Takket være den pålidelige målemetode sikrer PSR-MM30 en høj anlægsoppetid.

  • Modulbredde 22,5 mm
  • Kompatibel med moderne safety-encodere op til SIL 3
  • Bevægelsesregistrering via encoder eller nærhedsføler
  • Tvangsførte relæudgange, parametrerbare signaludgange
  • Live-monitoring med softwaren PSRmotion
  • Idriftsættelse via USB-tilslutning
  • Kompatibel med sikkerhedskredsløb PSRswitch takket være integreret sikkerhedsdørovervågning
  • Op til PL e og SIL 3
Software PSRmotion til omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

Software PSRmotion til omdrejningstal- og stilstandsdetektorer

Live-overvågning via softwaren PSRmotion

Med PSRmotion-softwaren kan vores omdrejningstal- og stilstandsdetektor nemt tages i drift, parametreres og overvåges.
I live-måledrift kan du visualisere din maskines bevægelsesprocesser.
Den Windows-baserede software kan downloades gratis. Adaptering af softwaren sker så via en USB-grænseflade.

Pulsotronic

Skræddersyet tilslutningsteknik og sensorer

Mere frihed i maskin-, system- og apparatplanlægningen: Pulsotronic, en virksomhed i Phoenix Contact, udvikler og producerer kundetilpassede sensorløsninger og tilslutningsteknik af høj kvalitet. Sensorporteføljen omfatter: induktive, kapacitive, optiske og magnetoresistive sensorer, ultralydssensorer og mekaniske berøringssensorer samt specialløsninger som radar- og hældningssensorer. Serien suppleres af M5-, M8- og M12-fordelere og innovativ tilslutningsteknik.