PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
-
Sikkerhedskoblingsenhed
1249516
Sikkerhedsafbryder til overvågning af omdrejningstal og omdrejningstalsområde uden sensorer op til SIL 3, kat. 4, PL e, tokanals-analyse af veksel- og jævnstrømsmotorers drejefelt, stikbar Push-in klemme, bredde: 12,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedskoblingsenhed |
Anvendelse | Overvågningsmodul til omdrejningstal |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II (600 V) |
III (300 V) | |
III | |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid, typisk | 70 ms (ved Us automatisk start) |
70 ms (ved Us manuel, overvåget start) | |
Område for forsinkelsestid | 0 s ... 2 s ±10 % (Tilbagefaldsforsinkelseelse) |
0 s ... 10 s ±10 % (Indkoblingsforsinkelse) | |
Genstartstid | < 5 s (Boot-tid) |
Varighed af startpuls | ≤ 2 s (manuel start) |
≥ 200 ms (manuel start) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3 W (Ved US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
Driftsart | 100 % ED |
Grænseflader | uden sensor |
Mærkeisolationsspænding | 300 V (ÜKAT III) |
600 V (ÜKAT II) | |
Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV mellem alle strømveje og huse |
Sikker adskillelse, forstærket isolering 6 kV: mellem 13/14 og A1/A2 ,S34 ,MO |
|
Sikker adskillelse, forstærket isolering 8 kV: mellem L1/L2/L3 og A1 ,A2 ,S34 ,MO mellem L1/L2/L3 og 13/14 |
|
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % (Afsikre eksternt) |
Styrespændingsstrøm IS | 46 mA |
Effektforbrug ved US | 1,1 W |
Filtertid | 20 ms (ved spændingsfald ved Us) |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Sikring | 1 A (træg) |
Digital: Digital indgang | |
Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
Antal indgange | 1 (Ikke sikkerhedsorienteret parametrerbar kvitteringsindgang: S34) |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 0,5 mA |
Filtertid | 20 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 500 Ω (Indgangs- og resetkreds ved US) |
Beskyttelseskobling | 33 V-suppressordiode |
Strømforbrug | typ. 3 mA (ved 24 V) |
Måling | |
Betegnelse indgang | Sensorindgange |
Antal indgange | 3 (Sikkerhedsorienterede sensorindgange: L1 , L2 , L3) |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 90 V AC ... 690 V AC |
Nøjagtighed | ± 1 % |
Grænsefrekvens | min. 0,5 Hz |
maks. 1200 Hz | |
Strømforbrug | 0,35 mA |
Relæ: Funktionsstrømkreds | |
Beskrivelse af udgangen | 2 NO på række, jordpotentialfri |
Antal udgange | 1 (sikkerhedsorienterede sluttekontakter: 13/14) |
Kontaktudførelse | 1 udløsningsstrømbane |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 12 V |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 60 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
Kvadr.: Totalstrøm | 36 A2 (Bemærk derating) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 6 A gL / gG |
Melding | |
Beskrivelse af udgangen | PNP |
Antal udgange | 1 (Ikke sikkerhedsorienteret signaludgang: MO) |
Spænding | 23 V DC (US - 1 V) |
Strøm | maks. 100 mA |
Indkoblingsstrøm maks. | 500 mA |
Ohmsk belastning | min. 240 Ω |
Koblingsfrekvens | 0,5 Hz (ohmsk) |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse Suppressordiode 33 V |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Afladningskobling | Ja, intern |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Statusvisning | 1 x LED grøn, rød (OUT) |
Driftspændingsvisning | 1 x LED grøn, rød (PWR) |
Fejlvisning | Rød LED (blinker ved forstyrrelser eller overbelastning) |
Bredde | 12,5 mm |
Højde | 116,6 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | PA |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
Indbygningsmåde | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 1249516 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA242 |
Produktnøgle | DNA242 |
GTIN | 4063151354688 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 153,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 148 g |
Toldtarifnummer | 90328900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-No.: 12626-81-2) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | ebdfe503-3634-435f-8476-c5556d3e153a |
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker bevægelsesovervågning baseret på drejefeltmåling af drevet uden sensorer
Maksimal anlægsoppetid, robust målemetode i forhold til forstyrrende faktorer som stød, vibrationer og EMC
Integrerede sikkerhedsfunktioner: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Enkel parametrering og online-monitoring over gratis PSRmotion-software, der kan downloades
1 funktionsstrømkreds, 1 parametrerbar digital signaludgang
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre