PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
-
Sikkerhedskoblingsenhed
2702357
Omdrejningstal- og stilstandsdetektor med to kanaler til og med SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sikre relæudgange, egnet til tilslutning af HTL, TTL eller Sin/Cos-encodere samt nærhedsfølere, stikbar skrueklemme, bredde: 22,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Overvågning af op til tre forskellige hastigheder og stilstand
Kompatibel med forskellige bevægelsessensorer
Enkel parametrering og online-monitoring over gratis PSRmotion-software, der kan downloades
Tvangsførte relækontakter, parametrerbare signaludgange
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508