Tilslutningsstik og kabler

Tilslutningsstik

Et bredt udvalg af tilslutningsstik: fra alsidige rundstik (M5 til M58) til data-, energilager- og fotovoltaik-tilslutningsstik til kraftige industrimultistik. Tilslutningsstik-produktprogrammet fra Phoenix Contact tilbyder løsninger til industrielle og semi-industrielle applikationer. Det suppleres med applikationsspecifikke tilslutningsstiksystemer såvel som kabler og ledninger, der er præfabrikerede eller til egen konfektionering.

Dine fordele

  • Alsidige anvendelsesmuligheder takket være talrige konstruktioner og modulære systemer
  • En høj grad af pålidelighed takket være fremragende kvalitet og mange års opbygning af knowhow
  • Innovative og tidsbesparende tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være kundespecifikke tilpasninger
  • Kompetent design-in-understøttelse
Person ved konfigurator af kraftige tilslutningsstik i serien HEAVYCON

Konfiguratorer

Med få klik til det tilpassede tilslutningsstik: Opret din ønskede produktvariant ved hjælp af vores intuitive konfiguratorer.

Nye produkter

Kontaktindsatsmodul til stærkstrømsapplikationer
HEAVYCON Data Center-tilslutningsstik
Energifordelere i PRC 20-serien
Vinklede M12-apparatstik til THR
Farvede RJ45-patchkabler
Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug
Filtrerede RJ45 jackstik
Fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik i serien BPC
HEAVYCON CME stikbar ledningsforbinder
Kontaktindsatsmodul med funktion til kraftige tilslutningsstik
Kontaktindsatsmodul med funktion til kraftige tilslutningsstik
Kontaktindsatse til testopgaver i mellemspændingsanlæg
Kontaktindsatsmodul til stærkstrømsapplikationer
Modulære kontaktindsatse til dataoverførsel
Installationsstik QPD STAS 3
M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer
Flere kabelforskruninger til kraftige tilslutningsstik HEAVYCON EVO
Kontaktindsatse til HEAVYCON D7-tilslutningsstik
Jævnstrømsstik i serien ArcZero
M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering
Konfektionerede IPD-installationsledninger

HEAVYCON strømkontaktindsatsmoduler

Individuel fortrådning af stærkstrømsapplikationer

Med kontaktindsatsmodulerne til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik overføres strømstyrker på op til 300 A pålideligt. Ved at kombinere med andre moduler til signal-, data- og effektoverførsel i ét hus kan du skabe din egen skræddersyede grænseflade.

Særlige egenskaber

  • Moduler med crimptilslutning op til 95 mm²
  • Moduler med Push-in tilslutning op til 16 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Isolationsmærkespænding og -strøm: op til 1.000 V og 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Innovativ låsning og oplåsning af crimpkontakterne uden værktøj
  • Ekstrem kompakt modulær grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i et hus
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Enkel tilslutning uden værktøj af ledere op til 16 mm² med Push-in tilslutningsteknik
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

HEAVYCON Data Center-tilslutningsstik

Effektiv, kompakt og energieffektiv

HEAVYCON industrimultistik til Data Center optimerer energifordelingen fra PDU'en til IT-rack. De kompakte, kraftige tilslutningsstik giver robust energioverførsel på op til 70 A. Lavere kontaktmodstande reducerer energibehovet og varmeudviklingen.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm/-spænding: 70 A / 690 V
  • Poltal: 4 + PE
  • Ledertværsnit: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Crimptilslutning
  • Montering med Click-in låseanordning
  • Kabelforskruning M32 eller M50 integreret, med eller uden trækaflastning
  • Kapslingsklasse: IP66

Dine fordele

  • Pladsbesparende kabling takket være kompakt konstruktion
  • Kort installationstid takket være enkel installation uden værktøj med Click-in låseanordning
  • Reducér omkostningerne til dele med fastpolede kontaktindsatse
  • Optimal kraftoverførsel og energibesparelser på op til 60 % takket være crimpkontakternes lavere kontaktmodstand
  • Reduktion af kølebehov på grund af lavere varmeudvikling

Stikbare energifordelere op til 20 A

Konfektioneret til hurtig installation

Den færdigkonfektionerede energifordeler muliggør enkel og tidsbesparende installation med tilslutningsstik i PRC 20-serien. Den prækonfigurerede fordeler fås i 16 varianter og kan nemt installeres ved hjælp af Plug-and-Play.

Særlige egenskaber

  • Isolationsmærkespænding: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Kapslingsklasse op til IP69
  • Kategori for slagbelastning: IK08 (-25 °C)
  • 2- til 5-polet
  • Kodning: mekanisk og farvekodet
  • Antal indgange: 1
  • Antal udgange: 2

Dine fordele

  • Minimerte arbejde med installation på byggepladsen takket være Plug-and-Play
  • Færre fortrådningsfejl takket være 100 %-kontrol i produktionen
  • Aflåsning, der kan løsnes manuelt eller med værktøj, giver større fleksibilitet på stedet
  • "Plug-and-forget" gennem brug af gennemprøvede materialer
  • Sikker brug selv under ekstreme omgivelsesbetingelser

Vinklet M12-apparatstik til THR

Øger effektiviteten i produktionen

Det 90° retvinklede stik i M12 er designet til automatiseret produktion og muliggør effektive monteringsprocesser. Takket være det vinklede design kan det nye tilslutningsstik placeres fleksibelt på printkortet og kan derfor også bruges under trange pladsforhold.

Særlige egenskaber

  • Vinklet konstruktion
  • Til reflow-behandling (THR)
  • Spændinger op til 250 V
  • Strømme op til 4 A
  • Fås i kodningerne A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskærmet udgave
  • Inverteret stikudformning

Dine fordele

  • Velegnet til Pick-and-Place: Automatiseret bestykning på printkortet hjælper med at øge effektiviteten i produktionen
  • Optimeret design: forskudt tyngdepunkt, derfor "kraftfri" opstilling på printkortet uden låsehager
  • Fleksibel: nem placering og justering på printkortet, selv under trange pladsforhold
  • Modulær: kompatibel med de tilgængelige THR-huse

Farvede RJ45-patchkabler

Til applikationer i styretavlen

Phoenix Contact udvider sit sortiment med farvede patchkabler fra RJ45 BUILDING-serien. De nye kabler i de otte farver hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort giver dig farvede alternativer til CAT6A-applikationer.

Særlige egenskaber

  • Farver: Hvid, orange, gul, rød, lilla, grøn, blå og sort
  • Dataoverførsel op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Længdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integreret låsehagebeskyttelse

Dine fordele

  • Perfekt egnet til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f.eks. i styretavler)
  • International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
  • Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning

Batteripoltilslutningsstik til lagring til hjemmebrug

Fejltilslutningsbeskyttet tilslutning af vekselretteren

De nye tilslutningsstik til lagringsanvendelser i hjemmet er særligt velegnede til brug ved batterivekselrettere. De fejltilslutningssikrede DC-tilslutningsstik forhindrer forkert tilslutning til almindelig PV-tilslutningsteknik samt kortslutning af batteripolerne.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 60 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.500 V DC
  • Ledertværsnit: 6 mm² til 16 mm²
  • Kapslingsklasse: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Stikcykler: 100

Dine fordele

  • Langtidsstabil tilslutningsteknik takket være forsølvede kontakter
  • Ingen fejltilslutninger: Batteritilslutning, der er sikret mod omvendt polaritet med mekanisk kodning
  • Sikker montage: Berøringsbeskyttede batteripoler også i ikke-tilsluttet tilstand
  • Forskellige farver: Lettere identificering af batteripoler

Filtrerede RJ45 jackstik

Velegnet til THT-bølgelodning og THR-lodning

De nye RJ45 jackstik med integreret transformer er velegnede til forarbejdningsprocesserne bølgelodning (THT) og reflow (THR). De udvider det eksisterende sortiment med filtrerede RJ45-varianter i industrielt design til applikationer op til 1 Gbit/s.

Særlige egenskaber

  • 90° og 180° Singleport-printkortstik
  • Til forarbejdning med bølgelodning (THT) og reflow (THR)
  • Valgfrit med LED og skærmfjeder
  • Filtreringsvarianter til alle almindelige Ethernet-applikationer
  • Datahastigheder op til 1 Gbit/s
  • Robust industrielt design

Dine fordele

  • Forenklet designproces for Ethernet takket være integreret filtrering
  • Reduktion af printkortkompleksitet og minimering af EMC-risici
  • Automatiseret bearbejdning takket være mulighed for reflow-lodning
  • Optimal variant til enhver applikation takket være de mange forskellige produkter
  • Rustet til krævende opgaver takket være industrielt design

Batteripoltilslutningsstik

Sikre forbindelser til energilagringssystemer

Det fejltilslutningsbeskyttede tilslutningsstik fra BPC-serien er ideelt til brug i energilagre. Takket være det 1-polede tilslutningsstiks roterbarhed, berøringssikre kontakter og mekaniske kodning giver det særlig høj fleksibilitet og sikkerhed ved tilslutning af batterimoduler.

Særlige egenskaber

  • Mærkestrøm op til 400 A
  • Isolationsmærkespænding: 1.500 V
  • Ledertværsnit: 16 mm² ... 120 mm²
  • Forureningsgrad 2
  • Kapslingsklasse IP 65/IP67
  • Stikcykler >100
  • Mekanisk og farvemæssig kodning
  • Brændbarhedsklasse V0 iht. UL 94

Dine fordele

  • Fejlfri forbindelse takket være mekanisk og farvemæssig kodning
  • Pålidelig installation takket være vandtæthed og berøringssikre kontakter
  • Konsekvent effektoverførsel takket være høj stød- og vibrationsstyrke
  • Fleksibilitet takket være 360° rotation og forskellige tilslutningstyper
  • Overholdelse af alle relevante standarder for energilagring: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Stikbar ledningsforbinder

Enkel fortrådning i styretavlen

De stikbare HEAVYCON CME-ledningsforbindere giver større effektivitet ved fortrådning i styretavler. Tilslut op til 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under klemrækkeproduktionen. Det er nemt at forbinde kabelstigerne i styretavlen ved blot at sætte dem i stikkontakten.

Særlige egenskaber

  • Poltal 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Crimptilslutning
  • Beskyttet forbindelse takket være låseelement
  • Sikker kontaktføring gennem tragtplade

Dine fordele

  • Store tids- og omkostningsbesparelser, da klemrækkerne forbindes direkte til tilslutningsstikket under produktionen
  • Hurtig udskiftning af klemrækker ved blot at løsne ledningsforbinderne
  • Forebyggelse af utilsigtet frakobling takket være låseelement
  • Undgå kontaktfejl selv ved vinklet indføring ved at centrere kontakterne sikkert med tragtplader

Kontaktindsatsmoduler med funktion

Brokobling, adskillelse og sikring i felten

Modulære kontaktindsatse med funktionsskakt og skillezone til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik giver en høj grad af fleksibilitet. Bring funktionen fra styretavlen ud i periferien, og realiser potentialbroen eller sikring af strøm direkte på applikationen.

Særlige egenskaber

  • Multifunktionel skillezone
  • Dobbelt funktionsskakt
  • Push-in tilslutningsteknik
  • 5-polet
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Spar plads, og reducér kabling med decentrale overbygninger
  • Enkel videresendelse af energi og sikring af strenge direkte i felten
  • Mere fleksibilitet: skillezonen til sikrings-, komponent- og skillestik
  • Hurtig ledningstilslutning uden værktøj og med Push-in tilslutningsteknik
  • Individuel, kompakt grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i ét tilslutningsstik

Påbygningshuse med indskruningsgevind

Enkel, tidsbesparende montage

HEAVYCON D7-påbygningshuse med indskruningsgevind sparer en betydelig mængde tid under installationen. De fastgøres nemt i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues ind i motorer og enheder med et tilsvarende gevind.

Særlige egenskaber

  • Kunststofhuse og huse af trykstøbt aluminium
  • Stikbar grænseflade
  • Til M25 eller M32 vægudskæringer
  • Størrelse D7
  • Vinklet og lige udgave
  • Kapslingsklasse IP66, IP67
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Betydelig tidsbesparelse takket være enkel og praktisk installation i den runde vægudskæring
  • Det stikbare alternativ til den eksisterende kabelforskruning giver mere fleksibilitet i forbindelse med kabling og vedligeholdelse
  • Pladsbesparende kabling på trange steder takket være kompakt konstruktion
  • Optimal IP- og EMC-beskyttelse sikrer pålidelig og sikker drift af dit system

Kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik

Pålidelig test af strømtransformere

De fastpolede og modulære HEAVYCON TSC-kontaktindsatse er designet til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknologi til mellemspændingsanlæg. De monteres direkte på styretavlen som en kortvarig eller langvarig stikforbindelse med høj IP-beskyttelse.

Særlige egenskaber

  • Fastpolede varianter med skruetilslutningsteknologi
  • Modulære varianter med Push-in-tilslutningsteknik
  • Kan bruges i kunststof- og metalhuse
  • Forkontakterende, automatisk konverterkortslutning

Dine fordele

  • Pålidelig, langvarig test af strømtransformere takket være robuste stikhuse
  • Nem ledningstilslutning uden værktøj med Push-in-teknologi
  • Maksimal sikkerhed takket være forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
  • Pladsbesparende takket være kombinationen af forskellige transmissionsmedier i ét tilslutningsstik
  • Sikker brug med høje IP-krav takket være kapslingsklasse IP66, IP67 og IP69

Kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik

Individuel fortrådning af stærkstrømsapplikationer

Med kontaktindsatsmodulerne til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik overføres strømstyrker på op til 100 A pålideligt. Ved at kombinere med andre moduler til signal-, data- og effektoverførsel i ét hus kan du skabe din egen skræddersyede grænseflade.

Særlige egenskaber

  • HC-M-01-PT med Push-in tilslutning op til 16 mm²
  • HC-M-01-CT med crimptilslutning med 35 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Isolationsmærkespænding og -strøm: 1.000 V ved 100 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Enkel tilslutning uden værktøj af ledere op til 16 mm² med Push-in tilslutningsteknik
  • Ekstrem kompakt modulær grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i et hus
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Innovativ låsning og oplåsning af crimpkontakterne uden værktøj
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

Kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik

Effektiv dataoverførsel

De nye HEAVYCON-kontaktindsatsmoduler giver dig flere muligheder for pålidelig High-Speed-dataoverførsel. USB-grænseflader er integreret direkte i tilslutningsstikket med patchkabler. Højtydende Mbit- og Gbit-moduler understøtter en bred vifte af ledninger.

Særlige egenskaber

  • Bred dækning af forskellige USB-patchkabler
  • Mbit-modulet kan bruges med 4- eller 8-polede ledninger 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Afskærmning valgfrit isoleret eller på PE-potentiale
  • Passer til alle modulbærerammer
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Enkel installation med den innovative snap-in modulbæreramme.
  • Optimal toleranceudligning takket være fjederbelastede USB-grænseflader
  • Gbit-moduler overfører data til High-Speed-applikationer hurtigt og sikkert
  • Individuel, kompakt grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i ét hus
  • Moduler og rammer er kompatible med markedets standard

Installationsstik QPD STAS 3

Enkel tilslutning af persienner og markiser

De monteringsklare QPD STAK/STAS 3 installationsstik er specielt designet til motortilslutning af persienner, skodder og markiser. Installationen foregår takket være IDC-tilslutningen på næsten ingen tid og uden afisolering eller skruearbejde.

Særlige egenskaber

  • QUICKON-lyntilslutningsteknik (IDC)
  • 4-polet (3-polet + PE)
  • Spænding: 400 V
  • Strøm: 16 A
  • Kapslingsklasse: IP54
  • Temperaturområde: -40 °C til +100 °C

Dine fordele

  • Op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Høj driftssikkerhed takket være robuste og vibrationsfaste huse

M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer

Enkel og pladsbesparende dataoverførsel

M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer til egen konfektionering giver sikker High-Speed-dataoverførsel og imponerer med deres ekstremt lille pladsbehov. Takket være lynaflåsningen foregår installationen problemfrit, da tilslutning i enheden er nem.

Særlige egenskaber

  • Push-Pull med indvendig lås
  • Kompakt crimptilslutning
  • X-kodet til Ethernet-applikationer
  • Poltal: 8
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-skærmning
  • Lige og vinklet variant
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Enkel installation: hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Høj grad af pladsbesparelse: ekstremt kompakt pga. tilslutningsrum og høj grad af kontakttæthed
  • Sikker brug: pålidelig 360° skærmtilslutning
  • Robust forbindelse: velegnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger
  • Høj grad af fremtidssikring: standardiseret produktsortiment til verdensomspændende tilgængelighed

Flere kabelforskruninger til kraftige tilslutningsstik HEAVYCON EVO

Maksimal fleksibilitet ved kabling

Med flere kabelforskruninger til de kraftige tilslutningsstik HEAVYCON EVO kan du nemt føre forskellige ledninger ind i din styretavle via kun én stikbar grænseflade. Den variable montage uden værktøj sparer tid og giver en høj grad af fleksibilitet.

Særlige egenskaber

  • Passer til HEAVYCON EVO-kunststofhus i typerække B
  • Mulige klemmeområder: 3 til 6 mm, 6 til 10 mm og 10 til 15 mm
  • Materiale forskruning: PA
  • Materiale kabelpakning: TPE SEBS
  • Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Dine fordele

  • Spar tid og penge: enkel montering af kabelforskruningen uden værktøj
  • Mere fleksibilitet: Bestem kabeludgangens retning direkte på installationsstedet, og tilføj nemt kabler på et senere tidspunkt
  • Nem håndtering: forskellige ledninger skubbes ubesværet gennem gennemborede membraner
  • Sikker, pålidelig brug: høj grad af beskyttelse på grund af membrantætning og fastholdelse med kabelbindere

Kontaktindsatse til HEAVYCON D7-tilslutningsstik

Kompakt signal- og effektoverførsel

Med HEAVYCON D7-stikket kan du overføre signaler og effekt selv i trange rum. Nye Push-in kontaktindsatse i poltal 5(+PE) og effektkontaktindsatse i poltal 2(+PE) med op til 40 A/830 V fuldender produktprogrammet.

Særlige egenskaber

  • Q05-I-PT med Push-in tilslutning også til PE-kontakten
  • Q02-I-AT med aksial skruetilslutning med stort tværsnitsområde
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Egnet til huse i typerækken D7 (kunststof eller metal)
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Enkel tilslutning uden værktøj med Push-in Technology
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

Jævnstrømsstik med ArcZero-teknologi

Sikker tilslutning og adskillelse under belastning

Jævnstrømsstikket kan til- og frakobles uden risiko under belastning. ArcZero-teknologien beskytter pålideligt mod farlige lysbuer. Til- og frakobling under belastning gør det muligt at slukke for udvalgte komponenter fuldstændigt, hvilket sikrer lang anlægsoppetid.

Særlige egenskaber

  • Tilslutningstværsnit 1,5 op til 6 mm²
  • Isolationsmærkespænding: 400 / 800 V DC
  • Mærkestrøm: 20 A
  • Op til 1.000 stikcykler
  • VDE-godkendelse

Dine fordele

  • Sikker tilslutning og adskillelse under belastning
  • Hurtig adskillelse af stikforbindelser uden printkort
  • Tidsbesparende vedligeholdelse eller udskiftning af tilsluttede enheder
  • Robust udendørs design også til ekstreme forhold
  • Særligt holdbar og økonomisk

M12 Push-Pull tilslutningsstik til egen konfektionering

Enkel tilslutning med Push-Lock Technology

To førende teknologier i ét M12-tilslutningsstik: M12-tilslutningsstik til egen konfektionering med Push-Pull lynaflåsning og Push-Lock tilslutning muliggør ledningstilslutning uden værktøj og giver en sikker installation, da de blot skal sættes direkte i enhedsporten.

Særlige egenskaber

  • Installation: Push-Pull lynaflåsning
  • Tilslutningstype: Push-Lock tilslutningsteknik
  • Datastik: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), D-kodet, 4-polet, skærmet, lige og vinklet
  • Signalstik: A-kodet, 4- eller 5-polet, skærmet og uskærmet, lige og vinklet
  • Tilslutningstværsnit: 0,14 til 0,75 mm²
  • Temperaturområde: -40 til +85 °C

Dine fordele

  • Hurtig, sikker tilslutning selv under trange pladsforhold
  • Med tilslutningsstik i stift- og bøsningsvarianter kan du udføre stikforbindelser uden printkort
  • Tilslutning uden værktøj af massive og fleksible ledere med og uden terminalrør
  • Intuitiv ledningstilslutning med farvemæssig og numerisk kodning af kontaktvippearmen
  • Langtidsstabil og vibrationsfast PE-tilslutning og 360°-skærmning

Konfektionerede IPD-installationsledninger

Hurtig og enkel energifordeling

Opnå en enkel energifordeling uden værktøj med IPD-installationssystemet. Konfektionerede IPD-ledningsmoduler gør installationen lettere, især i store kabelprojekter, og understøtter hurtig idriftsættelse.

Særlige egenskaber

  • Poltal: 2+PE; 4+PE
  • Spænding/strøm:
    3-polet: 450/500 V; op til 16 A
    5-polet: 450/600 V; op til 16 A
  • Push-Lock tilslutning
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68
  • Ledningslængde: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianter med stift på bøsning eller åben kabelende

Dine fordele

  • Let at håndtere selv i svært tilgængelige områder
  • Enkel og sikker installation takket være stikbar tilslutning med lynaflåsning og mekanisk kodning mod fejltilslutning
  • Høj grad af pålidelighed gennem robuste huse op til kapslingsklasse IP66 og IP68
  • Kundespecifikke varianter fra stykantal 1 på forespørgsel

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

De vigtigste innovationer


Vores produktprogram


Rundstik til overførsel af signaler, data og effekt

Rundstik

Til industriel automatisering tilbyder Phoenix Contact rundstik i talrige størrelser. Lille eller stor, lige eller vinklet, støbt eller konfektioneret på stedet: Det brede program har optimale løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

  • Innovative hybridstik i M12 og M23
  • Signalstik 3- til 19-polet i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datastik i M8 og M12 til overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Effektstik i M12 til M58 til strømme op til 16 A og spændinger op til 690 V
Tilslutningsstik til energilagre til tilslutning på for- eller bagside

Tilslutningsstik til energilagre

Installér dine energilagringssystemer hurtigt, sikkert og økonomisk for anvendelser op til 1.500 V – med batteristik og tilslutningsstik til strømskinnetilslutning.

  • Tilslutningsstik til tilslutning på for- eller bagside på energilagre
  • Mærkespænding op til 1.500 V DC eller systemspænding op til 1.500 V
  • Tværsnit: 16 mm² til 25 mm²
  • Mærkestrømme op til 200 A
  • Kapslingsklasse op til IP65
Datastik til høje overførselshastigheder i industrien og i talrige infrastrukturanvendelser

Datastik

Til en sikker og hurtig dataoverførsel i industrien, i computerrum eller infrastrukturapplikationer tilbyder Phoenix Contact datastik til kobber- og lyslederkabling. Til alle gængse fieldbusser og netværk fås der tilslutningsstik, patchkabler og tilbehør.

  • Overførselshastigheder op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • Innovativ hybridkabling
  • Patchpaneler og rangerfordelere til 19"-montage
Flere forskellige konstruktioner af kraftige tilslutningsstik anbragt ved siden af hinanden

Kraftige tilslutningsstik

Kraftige tilslutningsstik beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler også under hårde betingelser. De modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger og er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

  • Ledende metalhuse med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og stikkompatible stik- og tilslutningshuse
  • Modulære kontaktindsatse og kontaktindsatse med fast polantal med varierende tilslutningsteknikker
  • Ledende overflader med EMC-beskyttelse
Forskellige installationsstik

Installationsstik

Vores installationsstik muliggør enkel, fleksibel og sikker energifordeling. Robuste huse og høje kapslingsklasser op til IP69K muliggør pålidelig effektoverførsel udendørs og i fugtige omgivelser. Forskellige tilslutningsteknikker giver den rigtige løsning til enhver anvendelse.

  • IPD-installationsstik med Push-Lock tilslutning uden brug af værktøj
  • QPD-installationsstik med hurtig IDC-tilslutning
  • PRC-installationsstik med gennemprøvet skrue- eller crimptilslutning
  • Til strømme op til 40 A og spændinger op til 690 V
  • Til ledninger op til 5 x 6 mm²
Flere forskellige fotovoltaik-tilslutningsstik side om side til alsidig brug i solcelleanlæg

Fotovoltaik-tilslutningsstik

Fotovoltaik-tilslutningsstik fra Phoenix Contact dækker et bredt anvendelsesspektrum: AC- og DC-tilslutningsteknik til egen konfektionering, enhedstilslutninger samt tilslutningsteknik til solcellemoduler, bygningsintegreret fotovoltaik (BIPV) og modulomformere giver mulighed for gennemgående tilslutningsløsninger.

  • AC- og DC-tilslutningsstik i kapslingsklasse IP66/68
  • AC- og DC-enhedstilslutninger i kapslingsklasse IP65/66/68
  • Gennemførings- og printklemmer til strømme op til 309 A og spændinger op til 600 V (UL)
  • Tilslutningssystemer til BIPV og modulomformere
Forskellige konstruktioner af jævnstrømsstik

Jævnstrømsstik

Jævnstrømsstik fra Phoenix Contact kan under belastning til- og frakobles sikkert. De beskytter pålideligt mod farlige lysbuer. Stikbarhed under belastning gør det muligt at slukke for udvalgte komponenter fuldstændigt, hvilket sikrer lang anlægsoppetid.

  • Til tværsnit fra 1,5 til 6 mm²
  • Til mærkespændinger op til 800 V og mærkestrøm op til 20 A
  • Kapslingsklasser IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Ventilstik til egen konfektionering

Ventilstik

I praksis udsættes ventilstik for store belastninger på grund af temperatur- og mekaniske påvirkninger samt kontakt med olie og fedt. Vores produktsortiment er optimeret til disse krævende driftsforhold.

  • Fem forskellige konstruktioner (A, B, BI, C, CI) og til trykafbrydere (AD)
  • Anvendelsesområde fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC.
  • Enkel fejlregistrering takket være varianter med LED
AT/ATM-, DT/DTM- og ISOBUS-tilslutningsstik

AT/ATM-, DT/DTM- og ISOBUS-tilslutningsstik

Tilslut sensorer og aktuatorer på landbrugsmaskiner og erhvervskøretøjer på en pålidelig og fleksibel måde. AT/ATM-tilslutningsstik, DT/DTM-tilslutningsstik og ISOBUS-tilslutningsstik er specielt designet til disse opgaver og kan modstå ekstreme miljøpåvirkninger. Produktprogrammet imponerer med sit robuste design, et stort udvalg af konfigurationer af tilslutningsstikkene og en standardiseret tilslutning, der er stikkompatibel med løsninger fra andre producenter.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- og 18-polede AT-tilslutningsstik til et tilslutningstværsnit på 14 ... 20 AWG
  • ATM-minitilslutningsstik til et mindre tilslutningstværsnit på 16 ... 22 AWG
  • 9-polet ADHP ISOBUS-tilslutningsstik med kabelforskruning til en kabeldiameter på 14 til 18 mm

Relaterede produktområder

Forskellige kabler og ledninger fra Phoenix Contact-sortimentet
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere til signaloverførsel, dataoverførsel og effektkabelføring
Kundespecifikke kabelkonfektioner
Tilslutningsteknik til ladeinfrastrukturen
Forskellige kabler og ledninger fra Phoenix Contact-sortimentet

Konfektionér dine tilslutningsstik selv, og benyt færdige kabelvarianter. Ud over det komplette program til feltinstallationen tilbyder Phoenix Contact kobber- og lyslederbaserede datakabler, hybridkabler samt signal- og effektkabler. Løsninger til fotovoltaik, til energilagringssystemer og kabelmetervarer afrunder produktprogrammet.

Mere om kabler og ledninger
Fordelere, adaptere og ledningsforbindere til signaloverførsel, dataoverførsel og effektkabelføring

Udnyt de universelle løsninger til passiv fieldkabling. Det omfattende produktprogram omfatter fordelerbokse, splejsebokse, ledningsforbindere, adaptere og fordelere. Vi kan tilbyde dig mange varianter af konstruktioner og grænseflader til kobber- og lyslederanvendelser.

Mere om fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kundespecifikke kabelkonfektioner

Konfektionér kabler individuelt til din applikation. Diverse forskellige udformninger, kodninger og polbelægninger muliggør kundespecifikke løsninger til overførsel af signaler, data og effekt. Du kan få dine konfektionerede kabler mærket i henhold til dine specifikationer. Også mærkning og emballering med logo eller stregkode eller endda helt nyudviklede produkter er mulige.

Mere om kundespecifikke kabelkonfektioner
Tilslutningsteknik til ladeinfrastrukturen

Optimal tilslutning af effekt og data: Med vores tilslutningsteknik til printkortbaserede vægbokse og ladestationer kan du hurtigt tilslutte strømforsyningen, ladekablet og datakablerne og nemt installere dem på stedet. Korte installationstider, permanent sikre forbindelser og lave vedligeholdelsesomkostninger øger tilgængeligheden og omkostningseffektiviteten af din ladeinfrastruktur.

Mere om tilslutningsteknik til ladeinfrastrukturen

Alsidige løsninger til disse brancher


To personer under rådgivningssamtale

Apparatproducenter

Få et overblik over vores tilbud til apparatproducenter. Vi tilbyder dig et omfattende produktprogram af tilslutningsteknik til industri- eller infrastrukturapplikationer.

Person holder et elektronikmodul med forskellige enhedstilslutninger i hånden

Enhedstilslutninger inden for bygningsautomation

Talrige anvendelser i smarte bygninger fortrådes decentralt. Til det formål er standardiserede enhedstilslutninger nødvendige, så de enkelte bygningssystemer og deres applikationer kan kommunikere let og hurtigt med hinanden. Stol på intelligente tilslutningsløsninger til smart enhedstilslutning: kompakte, standardkonforme og nemme at vedligeholde.

Ideelt egnet til talrige anvendelser Uanset hvordan dine anvendelsers funktionskrav måtte se ud, fås der tilslutningsstik fra Phoenix Contact med den helt rigtige tilslutningsteknik. Få fordelen af pålidelige og holdbare tilslutninger, f.eks. i disse applikationer:

5G-router
Kamerasystem
Styring
Frekvensomformere
Energilager
Lampe
Display
Strømforsyning
Vekselretter

Teknologier


Services


Automatisk scanning af produktetiketter

Effektive logistikprocesser Gennemfør en forenkling af din varemodtagelse og -udlevering

Vi understøtter dine automatiserede logistikprocesser med produktetiketter, der på en nem måde viser de vigtigste oplysninger som varenummer, antal, produktionsdato, batch og oprindelsesland som en scanningskode. Ved automatisk at scanne koderne kan du reducere dit logistikpersonales manuelle arbejdsbyrde og øge produktiviteten ved varemodtagelse og -udlevering.