Funkční bezpečnost

Bezpečnostní řešení pro vysokou dostupnost systému
Funkční bezpečnost v rozvaděči
Tabulka s nápisem „Fit for Safety“

Know-how v oblasti bezpečnosti Trendy a změny na trhu bezpečnosti

Práce ve stále více propojeném a inteligentním prostředí vyžaduje nové, přizpůsobené bezpečnostní koncepce, aby bylo možné zvládnout výpadky nebo potenciálně nebezpečné situace. Specializovaná oblast funkční bezpečnosti se neustále mění. Společnost Phoenix Contact vás proto ráda podpoří při sledování změn norem a nových technologií: S produkty, školeními a odborníky s certifikátem TÜV vám pomůžeme splnit požadavky směrnice o strojních zařízeních a bezpečnostní požadavky zpracovatelského průmyslu. Dobře vás připravíme na ochranu osob a strojů.

  • Široké portfolio produktů pro bezpečnost strojů a bezpečnou automatizaci procesů
  • Komplexní služby pro bezpečnost strojů a zařízení
  • Ověřená bezpečnost zajišťovaná zaměstnanci a produkty s certifikací TÜV

Funkční bezpečnost v praxi Dlouholeté zkušenosti, inovativní řešení a nejmodernější technologie

Každý den se naše bezpečnostní produkty osvědčují v různých aplikacích a průmyslových odvětvích. Nabízíme řešení na míru pro funkční bezpečnost ve strojírenství a zpracovatelském průmyslu. Naše spolehlivá bezpečnostní řešení zajišťují bezpečný provoz strojů a zařízení i v případě poruchy. Spolehněte se na naše odborné znalosti, abyste mohli svá zařízení provozovat spolehlivě.

Produkty pro funkční bezpečnost Od bezpečnostního spínače až po ​​bezpečnou řídicí jednotku

Zjednodušujeme funkční bezpečnost. Nabízíme vám ucelené portfolio produktů pro zajištění funkční bezpečnosti, které byly vyvinuty speciálně k ochraně osob a zařízení. Všechny bezpečnostní produkty společnosti Phoenix Contact, od bezkontaktních bezpečnostních spínačů až po komplexní řídicí jednotky, mají certifikát SIL a přesvědčí svým snadným použitím.

Dva osoby stojící u zařízení

Poradenství v oblasti bezpečnosti Od posouzení rizik až po certifikované zařízení

Integrace bezpečnostních funkcí do strojů a zařízení znamená pro vás jako výrobce dodatečné náklady. Při tom vás podpoří společnost Phoenix Contact svým individuálním poradenstvím. Každému výrobci pomáhají v rámci bezpečnostního životního cyklu naši odborníci na funkční bezpečnost s certifikací TÜV při plánování, konstrukci, úpravách, kompletaci i obsluze strojů.

Funkční bezpečnost
Od bezpečnostního spínače až po ​​bezpečnou řídicí jednotku

Naše portfolio bezpečnostních produktů sahá od bezdotykového bezpečnostního spínače přes bezpečnostní spínače a I/O až po bezpečné řídicí jednotky. Všechny bezpečnostní komponenty od společnosti Phoenix Contact jsou certifikovány podle SIL a přesvědčí svou snadnou obsluhou.

Nyní zobrazit elektronický dokument
Funkční bezpečnost v rozvaděči

Co je funkční bezpečnost? Normy a standardy

Jako vývojář a výrobce inteligentních zařízení čelíte velké výzvě. Každý systém, jakkoli sofistikovaný, představuje pro své bezprostřední okolí vážná rizika. Normy a směrnice funkční bezpečnosti (FuSi) znamenají spolehlivou ochranu osob, životního prostředí i strojů. Popisují zvládnutí rizik prostřednictvím automatizovaných bezpečnostních systémů. Pro bezpečnost systému je zásadní správné uplatňování bezpečnostních (řídicích) systémů a dalších opatření ke zmírnění rizika. V případě, že zde dojde k výskytu kritické chyby, řídicí jednotka převezme uvedení do bezpečného stavu.

Funkční bezpečnost je řešena v právně regulovaném prostředí. Jednou z obzvláště důležitých norem pro strojírenství je EN ISO 13849-1. Uvádí, jaké bezpečnostní předpisy musí stroj splňovat. Řada norem IEC 61511 upravuje používání funkční bezpečnosti zařízení ve zpracovatelském průmyslu. Důležitými parametry pro spolehlivost funkcí souvisejících s bezpečností jsou úroveň integrity zabezpečení (SIL) a Performance Level (PL).