Hlavními podněty k revizi směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES byla digitální transformace, zvýšený výskyt nových technologií, kolaborativní formy práce lidí a strojů a z toho vyplývající dopad na bezpečnostní předpisy. Výsledkem dalšího vývoje je nové nařízení EU o strojních zařízeních.

Žárovka

Co se mění? Směrnice o strojních zařízeních se mění na nové nařízení o strojních zařízeních

Týká se výrobců, prodejců a provozovatelů příslušných strojních zařízení na evropském trhu. Firmy by se měly včas informovat o změnách v nové směrnici o strojních zařízeních 2023/1230 oproti směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. Nové požadavky musí být zavedeny do doby, než nové nařízení vstoupí 20. ledna 2027 v platnost.

Novinky se týkají také harmonizovaných norem. Do doby, než vstoupí v platnost nové nařízení o strojních zařízeních, musí být všechny normy uvedené ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES přepracovány jak co se týče formy, tak obsahu.

Praktické tipy:
V dokumentu Whitepaper naleznete další užitečné praktické tipy a doporučení pro úspěšnou přípravu na nadcházející změny v oblasti bezpečnosti strojů.

Dokument Whitepaper o novém nařízení o strojních zařízeních 2023/1230