Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Bezpečnost strojů Bezpečnost strojů je ústředním prvkem moderního strojírenství. Chrání lidi, zabezpečuje výrobní procesy a splňuje zákonné požadavky. Společnost Phoenix Contact vám nabízí integrovaná řešení pro funkční bezpečnost: v souladu se standardy, škálovatelná a perspektivní.

Nouzové zastavení u bezpečnostního plotu
Interaktive Image Map: Funkční bezpečnost ve strojírenství
Optimální navržení bezpečnostních funkcí
Ekonomicky výhodné navržení bezpečnostních funkcí v souladu s normami pro bezpečný provoz stroje.
Optimální navržení bezpečnostních funkcí
Komplexní podpora ve všech otázkách bezpečnosti
Kompetentní podpora pro celý bezpečnostní životní cyklus stroje, od návrhu až po provoz.
Komplexní podpora ve všech otázkách bezpečnosti
Kompletní dokumentace
Kompletní dokumentace v souladu s normami je předpokladem pro prokazatelné a řádné zajištění.
Kompletní dokumentace
Rychlé uvedení do provozu a přejímka
Optimální navržení bezpečnostních funkcí umožňuje rychlé uvedení do provozu a přejímku stroje.
Rychlé uvedení do provozu a přejímka
Bezpečné projektování strojů v souladu s normami
Důkladné posouzení bezpečnosti tvoří základ pro optimální navržení bezpečnostních funkcí. Výrazně tím snížíte náklady na montáž a uvedení do provozu.
Bezpečné projektování strojů v souladu s normami

Přehled výrobků

Pro aplikace funkční bezpečnosti ve strojírenství nabízí společnost Phoenix Contact velký výběr produktů s certifikací SIL.

Podívejte se na další příběhy úspěchu a příklady použití

Díky desítkám let zkušeností, inovativním produktům a celosvětové síti je společnost Phoenix Contact spolehlivým partnerem pro bezpečnost strojů ve strojírenství. Podpoříme vás od analýzy rizik a výběru vhodných komponent až po uvedení do provozu a validaci vašich bezpečnostních funkcí.

Proč je bezpečnost strojů klíčová

Ve stále více automatizovaném průmyslovém prostředí je spolehlivá ochrana strojů a systémů nezbytná. Naše řešení pro bezpečnost strojů vám pomohou splnit zákonné požadavky, jako je směrnice o strojních zařízeních, normy EN ISO 13849-1 a EN 62061, a zároveň zvýší vaši produktivitu.

  • Ochrana člověka i stroje
  • Plnění právních norem
  • Minimalizace prostojů
  • Zvýšení disponibility zařízení

Standardizovaná bezpečnost: Lze používat po celém světě

Společnost Phoenix Contact vás podporuje při zavádění mezinárodních bezpečnostních norem. Naše výrobky a řešení lze používat po celém světě a splňují všechny důležité požadavky na vývoz vašich strojů.

Podporované normy:

Požadavky na bezpečnost strojů se v mezinárodním měřítku značně liší. To je rozhodující skutečnost pro strojírenství s globálním zaměřením.

Mapa světa
Mapa světa
Mapa světa
Mapa světa

V Evropě je základem směrnice o strojních zařízeních. Definuje základní bezpečnostní požadavky, které jsou uvedeny v harmonizovaných normách. Jejich používání je dobrovolné, ale nabízí právní výhody. Úřední schválení není nutné; stačí označení CE a prohlášení o shodě od výrobce. Oznámený subjekt musí být zapojen pouze v případě vysoce rizikových výrobků. Nové požadavky směrnice o strojních zařízeních 2023/1230 musí být zavedeny do 27. ledna 2027.

Mapa světa

V USA platí normy OSHA, které jsou primárně zaměřeny na provozovatele, ale nepřímo kladou požadavky i na výrobce. Normy ANSI a UL nejsou právně závazné, ale často jsou smluvně vyžadovány. Neexistuje žádný dohled nad trhem, ale při uvedení do provozu je vyžadována zkušební značka od NRTL (Národně uznávané zkušební laboratoře).

Mapa světa

Čína převzala mnoho mezinárodních norem, ale ty nejsou vždy aktuální. Certifikace CCC je povinná pouze pro některé komponenty. Bezpečnost strojů ovlivňují především celní kontroly a regionální normy.
Japonsko převzalo mezinárodní normy, jako jsou ISO 13849-1 a IEC 62061, do národních norem JIS. Pro evropské strojírenství to znamená, že při exportu nebude čelit žádným dalším technickým překážkám.

Časté dotazy

Často kladené otázky o bezpečnosti strojů

1. Co je to bezpečnost strojů ve strojírenství?
Bezpečnost strojů zahrnuje všechna technická a organizační opatření, která slouží k zamezení nebo minimalizaci ohrožení způsobených stroji. V souladu s právními požadavky, jako je směrnice o strojních zařízeních, by měli být lidé, stroje a procesy chráněny před škodami.

2. Jaký je rozdíl mezi funkční bezpečností a obecnou bezpečností strojů?
Bezpečnost strojů je obecný pojem pro všechna ochranná opatření. Funkční bezpečnost se týká zejména bezpečnostních řídicích funkcí, např. bezpečného vypnutí motoru v případě nouzového zastavení.

3. Jak začlenit bezpečnost strojů do své vlastní konstrukce?
Proveďte posouzení rizik již ve fázi návrhu. Na základě této analýzy se definují vhodné bezpečnostní funkce a implementují se pomocí certifikovaných komponent. S validací pomáhají nástroje jako SISTEMA nebo Pascal.

4. Jak můžu prokázat účinnost svých bezpečnostních opatření?
Validace podle norem EN ISO 13849-2 nebo EN 62061 slouží jako prokázání účinnosti. To zahrnuje kontrolu, zda implementované bezpečnostní funkce splňují požadavky. Součástí ověření je dokumentace, zkušební protokoly a případně certifikace TÜV.