Spínač nouzového zastavení, ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodný do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), montáž na čelní desku, 5pólová přípojka M12
Spínač nouzového zastavení
Pomocí našich spínačů nouzového zastavení s certifikací TÜV uvedete svůj stroj nebo zařízení v nouzové situaci do bezpečného stavu. Naše povelové přístroje s funkcí nouzového zastavení příp. nouzového vypnutí jsou vhodné pro aplikace podle EN ISO 13850 a EN 60204-1. Vyberte si naše k použití připravená řešení pro vaši standardní aplikaci nebo si sestavte vhodné řešení nouzového zastavení individuálně podle svého požadavku.
Ovládací jednotka s volitelně osvětleným blokovacím ochranným límcem pro modulární spínač nouzového zastavení, ke kombinování s držákem modulů a kontaktním snímačem jako funkční jednotkou, montáž na čelní desku, bajonetový uzávěr
Kontaktní snímač pro modulární tlačítko nouzového zastavení s kontaktem nuceného rozpojení (NC) pro bezpečnostní odpojení, v kombinaci s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodným až do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Ovládací jednotka s blokovacím ochranným límcem pro modulární spínač nouzového zastavení, ke kombinování s držákem modulů a kontaktním snímačem jako funkční jednotkou, montáž na čelní desku, bajonetový uzávěr
Spínač nouzového zastavení, ve spojení s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodný do PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), osvětlení ke zobrazení stavu připravenosti k provozu, montáž na čelní desku, připojení fastonem
Držák modulu pro modulární spínač nouzového zastavení, spojuje blok kontaktů a ovládací jednotku bajonetovým uzávěrem, vhodný pro 5 prvků
Kontaktní snímač pro modulární spínače nouzového zastavení se spínacím kontaktem (NO) ke zpětnému hlášení o aktivaci tlačítka nouzového zastavení
Kontaktní snímač pro modulární spínač nouzového zastavení s kontaktem nuceného rozpojení (NC) pro bezpečnostní odpojení, v kombinaci s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodným až do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061),Osazení pouze 4 kontaktními snímači
Kontaktní snímač pro modulární spínač nouzového zastavení s kontaktem nuceného rozpojení (NC) pro bezpečnostní odpojení, spínací kontakt (NO) ke kontrole montáže, v kombinaci s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodným až do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Osvětlovací modul pro modulární spínač nouzového zastavení, vhodný pro ovládací jednotku PSR-ESS-M0-H120
Vaše výhody:
- Vyšší bezpečnost práce díky osvětlenému ukazateli stavu aktivní nebo neaktivní
- Rychlá diagnostika přímo na místě pomocí barevného ukazatele polohy sepnutí
- Ochrana před chybami při montáži prostřednictvím vlastního dohledu kontaktního snímače nouzového zastavení
Osvětlený ukazatel stavu aktivní/neaktivní
Vyšší bezpečnost práce
Provedení strojů a zařízení je stále více modulární. Ne všechny součásti strojů a systémů jsou trvale v provozu. Aby bylo možné v případě nebezpečí spolehlivě rozpoznat aktivní přístroje nouzového zastavení od těch neaktivních, používají se v souladu s normou EN ISO 13850 osvětlená tlačítka.
Pokud je součást stroje právě v provozu, je aktivní tlačítko nouzového zastavení rozsvícené. Pokud součást stroje právě není připojena, není tlačítko nouzového zastavení rozsvícené. V tom případě je tlačítko neaktivní a opticky není detekovatelné jako aktivní nouzové zastavení nebo nouzové vypnutí.
Barevný ukazatel polohy sepnutí neaktivovaného spínače
Rychlá diagnostika přímo na místě
Nalezení aktivovaného spínače nouzového zastavení je zejména u velkých systémů někdy časově velmi náročné. Pro časově úspornou diagnostiku přímo na místě jsou všechny naše ovladače nouzových vypínačů vybaveny barevnými ukazateli polohy sepnutí. Spínače tak lze po jejich aktivaci na první pohled odlišit od neaktivovaných spínačů.
Modulární spínač nouzového zastavení s kontaktním snímačem s vlastním dohledem
Ochrana před chybami při montáži
Vybavte naše modulární přístroje nouzového zastavení kontaktními snímači nouzového zastavení s vlastním dohledem. Tím se stroj automaticky uvede do bezpečného stavu v případě, že při montáži spínače nouzového zastavení dojde mezi kontaktním snímačem a ovládací jednotkou k chybě nebo k poškození. Po opravení instalace uveďte stroj obvyklým způsobem do provozu.
Kontaktní snímače s vlastním dohledem tak neustále zajišťují spolehlivé zastavení nebo vypnutí vašeho systému.
Portfolio řešení nouzového zastavení připraveného k použití
###Řešení připravená k použití pro vaše standardní aplikace
Realizujte své zařízení nouzového zastavení rychle a snadno použitím našich předem osazených spínačů.
Naše portfolio produktů umožňuje snadnou a rychlou montáž v závislosti na požadavcích: Nainstalujte řešení přímo v terénu, na ovládací panel nebo do rozvaděče svého stroje. Naše tlačítka nouzového zastavení jsou volitelně k dispozici s 5pólovou připojkou M12 a s instalací pomocí technologie Plug & Play.
Možnosti kombinací modulárního nouzového zastavení
Modulární systém pro individuální účely použití
Naše modulární řídicí přístroje nouzového zastavení umožňují úsporná bezpečnostní řešení podle vašich potřeb.
Individuálně kombinujte ovládací jednotky, držáky modulu a kontaktní snímače. Pro zvlášť vysokou míru bezpečnosti můžete podle přání integrovat přídavné funkce, jako osvětlené blokovací ochranné objímky.
Modulární systém nouzového zastavení
Další informace
Jaký je rozdíl mezi nouzovým zastavením a nouzovým vypnutím?
Funkce nouzového zastavení slouží k co nejrychlejšímu zastavení stroje v případě ohrožení obsluhujícího pracovníka. Příkaz nouzového zastavení při tom zastaví nebezpečný pohyb stroje, např. mechanický rotační pohyb.
Funkce nouzového vypnutí je relevantní v souvislosti s elektrickou energií. Zařízení nouzového vypnutí okamžitě přeruší přívod elektrické energie do systému, aby ochránila obsluhujícího pracovníka před nebezpečím, jako je například úraz elektrickým proudem.
Jak fungují nouzové zastavení a nouzové vypnutí?
Nouzové zastavení a nouzové vypnutí se provádějí ručně. Červené tlačítko se po stisknutí zablokuje a lze jej opět odblokovat pouze ručně. Tím je zajištěno, že zařízení zůstane v bezpečném stavu až do okamžiku odstranění ohrožení.