Spínače nouzového zastavení od společnosti Phoenix Contact jsou elektromechanická spínací zařízení s ochrannou funkcí. Slouží k bezpečnému vypnutí nebo zastavení strojů a zařízení, aby se zabránilo zranění osob nebo vzniku materiálních škod nebo byly zmírněny jejich důsledky. Portfolio zahrnuje modulární systém a předkonfigurované řešení. Modulární spínače nouzového zastavení se skládají z následujících komponent: - Ovládací jednotka PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Držák modulu PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Bezpečný kontaktní snímač PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC nebo PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Další kontaktní snímače lze kombinovat podle potřeby.
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC
-
Kontaktní snímač
1221752
Kontaktní snímač pro modulární tlačítko nouzového zastavení s kontaktem nuceného rozpojení (NC) pro bezpečnostní odpojení, v kombinaci s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodným až do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cUL Listed
ID schválení: E140324Functional Safety
ID schválení: B 029429 0031 Rev01EAC
ID schválení: RU*DE*B*00073/21Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Modulární systém umožňuje hospodárné řešení pro individuální účely použití.
Nuceně rozpojitelné dle normy IEC 60947-5-1
V aplikacích s vhodným vyhodnocovaním zařízením vhodné do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)