PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - Kontaktní snímač
1221749

Kontaktní snímač pro modulární spínač nouzového zastavení s kontaktem nuceného rozpojení (NC) pro bezpečnostní odpojení, spínací kontakt (NO) ke kontrole montáže, v kombinaci s vhodným vyhodnocovacím zařízením vhodným až do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Modulární systém umožňuje hospodárné řešení pro individuální účely použití.
Nuceně rozpojitelné dle normy IEC 60947-5-1
V aplikacích s vhodným vyhodnocovaním zařízením vhodné do stupně PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Ochrana před chybami při montáži díky vlastnímu dohledu kontaktního snímače