Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 senzorový obvod, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 1 x 4 uvolňovací proudové větve, 1 signální výstup, US = 24 V DC, zásuvná svornice push-in
Bezpečnostní relé
Naše bezpečnostní relé s certifikací TÜV s nuceně vedenými kontakty poskytují maximální bezpečnost pro jednu až tři pevné bezpečnostní funkce. V závislosti na prostorových možnostech máte k dispozici vysoce kompaktní provedení od 6 mm.
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 senzorový obvod, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 1 x 4 uvolňovací proudové větve, 1 signální výstup, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
1 nebo 2 kanálové rozšíření kontaktů, 5 spínacích kontaktů, 1 rozpojovací kontakt, 1 proudový obvod potvrzení, spolu se základním přístrojem do kat. 4 PL e podle normy EN ISO 13849 bezpečné oddělení, šířka: 22,5 mm, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé k monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří až do SIL 3 nebo kat. 4, PL e dle EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 2 spínací kontakty se zpožděným odpadem 0,1 s ... 30 s, výměnná svornice se šroubovým spojem
Bezpečnostní relé pro obouruční řízení podle normy ISO 13851 typ IIIC až SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, sledování současnosti < 0,5 s, 2 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, bezpečné oddělení, šířka: 22,5 mm, výměnná svorka push-in
Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (jakostní stupeň) podle EN ISO 13849, 2kanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí: 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (jakostní stupeň) podle EN ISO 13849, 2kanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí: 24 V DC, zásuvná svornice push in
Bezpečnostní relé pro aplikace SIL 3 High a Low Demand, rovněž atestováno podle EN 50156, DNV a také EN ISO 13849, sledování nouzového zastavení a bezpečnostních dveří, jednokanálové, 2 povolovací cesty proudu, 1 signální kontakt, zásuvné šroubové svornice, šířka: 22,5 mm
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu, US = 24 ... 230 V AC/DC, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 1, kat. 1, PL c, v závislosti na aplikaci do SIL 3, kat. 4, PL e, jednokanálový provoz, 4 povolovací trasy, US = 24 V DC, výměnné šroubové svornice
Navštivte nás na veletrhu SPS 2026
Navštivte nás ve dnech 24.–26. listopadu v hale 9, na stánku 310, a přesvědčte se, jak otevřené ekosystémy, průmyslová umělá inteligence a komplexní zabezpečení zajišťují budoucnost průmyslové automatizace.
Nové produkty
Bezpečnostní relé pro maximální bezpečnost strojů Řady bezpečnostních relé od společnosti Phoenix Contact
Bezpečnostní relé od společnosti Phoenix Contact monitorují bezpečnostní funkce ve strojích a systémech, od monitorování nouzového zastavení až po bezpečné monitorování dveří.
Naše produktové řady jsou navrženy tak, aby splňovaly různé požadavky, od prostorově úsporných relé o šířce 6 mm až po multifunkční bezpečnostní modul - pro maximální bezpečnost, vysokou spolehlivost a optimální integraci do moderních automatizačních struktur.
Bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm
Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini Maximální bezpečnost na minimálním prostoru
PSRmini je nejužší řada bezpečnostních relé na trhu a je ideální všude tam, kde se v rozvaděči počítá každý milimetr. Navzdory mimořádně kompaktnímu provedení poskytují tato zařízení nejvyšší bezpečnost a maximální výkon.
Proč PSRmini?
- Nejužší bezpečnostní relé na světě s konstrukční šířkou 6 mm
- Ideální pro kompaktní stroje a modulární koncepce
- Nuceně vedené kontakty pro maximální spolehlivost
- Není nutná žádná konfigurace - připraveno k okamžitému použití
Ideální pro:
výrobce OEM, kteří potřebují šetřit místem a zároveň zajistit nejvyšší bezpečnost.
Kompaktní bezpečnostní relé od konstrukční šířky 12,5 mm
Kompaktní bezpečnostní relé PSRcompact Kompaktní standardní řešení pro robustní průmyslové aplikace
PSRcompact je nová, ekonomická generace našich bezpečnostních relé. Tato zařízení spojují robustní techniku, kompaktní provedení a přehledně strukturované portfolio funkcí – ideální pro standardní aplikace se zaměřením na efektivitu.
Vaše výhody:
- Kompaktní konstrukční šířka 12,5 mm ... 22,5 mm
- Varianty pro nouzové zastavení, ochranné dveře, blokování, obruční ovládání
- Robustní provedení, rozšířený teplotní rozsah
- Ideální náhrada starších bezpečnostních relé při modernizaci
Ideální pro:
výrobce strojů, kteří hledají ekonomické, robustní a rychle integrovatelné řešení.
Multifunkční bezpečnostní relé až se čtyřmi nastavitelnými bezpečnostními funkcemi
Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni Bezpečnostní relé s flexibilní konfigurací
PSRuni je nejflexibilnější rodina v portfoliu: jedno bezpečnostní relé pro více funkcí - s volnou konfigurovatelností a vysokou variabilitou. Přístroje tak vyplňují mezeru mezi klasickými bezpečnostními relé a modulárními bezpečnostními systémy.
Proč PSRuni?
- Několik bezpečnostních funkcí v jednom zařízení
- Méně variant výrobků
- Dva způsoby konfigurace: přímo na zařízení nebo prostřednictvím softwaru
- Vysoká přizpůsobivost - ideální pro flexibilní koncepce strojů
Ideální pro:
Aplikace, ve kterých má jedno relé převzít více bezpečnostních úloh.
Bezpečnostní relé v běžném provedení
Klasická bezpečnostní relé PSRclassic Osvědčená bezpečnostní technika pro zavedené stroje
PSRclassic je tradiční, robustní a široce dostupná produktová řada pro klasické bezpečnostní funkce. Nabízí širokou škálu funkcí a používá se v milionech aplikací.
Přehled hlavních předností:
- Široká škála standardních funkcí
- Robustní a odolná technologie
- Ideální pro stávající stroje a klasické bezpečnostní architektury
- Široká škála variant bez parametrizace
Ideální pro:
Společnosti, které sázejí na osvědčené technologie a maximální kompatibilitu.
Vaše výhody s bezpečnostními relé od společnosti Phoenix Contact
- Maximální bezpečnost: řešení až do SIL 3/PL e
- Vysoká dostupnost: relé s dlouhou životností a nuceným vedením
- Jednoduchá integrace: kompatibilní se všemi běžnými automatizačními systémy
- Úspora času: propojení bez použití nářadí a intuitivní diagnostika
- Modulární portfolio: PSRmini, PSRclassic a PSRcompact pro každou aplikaci
Portfolio funkční bezpečnosti ve společnosti Phoenix Contact
Dokonalá integrace do moderních automatizačních systémů
Bezpečnostní relé od společnosti Phoenix Contact lze bez problémů integrovat do rozvaděčů a provozních instalací a nabízejí spolehlivou součinnost s řešeními, jako jsou:
- Bezpečné senzory
- Stykače a výkonové spínače
- Modulární bezpečnostní systémy
- PLCnext Control
Časté dotazy
Co jsou bezpečnostní relé a k čemu se používají?
Bezpečnostní relé jsou certifikované spínací přístroje, která spolehlivě monitorují procesy důležité z hlediska bezpečnosti. Detekují signály z ochranných zařízení, jako jsou tlačítka nouzového zastavení, bezpečnostní ochranné dveře, světelné clony nebo dvouruční tlačítka, a rychle a bezpečně vypínají stroje.
Typické funkce:
- Monitorování nouzového zastavení
- Sledování bezpečnostních dveří
- Dvouruční obsluha
- Sledování zastavení
- Potlačení a volba provozního režimu
- Monitorování bezpečné rychlosti a bezpečného pohybu
Společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio bezpečnostních relé pro aplikace až do PL e/SIL 3.