PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B - Bezpečnostní relé
2963941

Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (jakostní stupeň) podle EN ISO 13849, 2kanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí: 24 V DC, zásuvná svornice push in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
2kanálové ovládání
3 povolovací trasy proudu, 1 cesta signálního proudu
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení