Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (jakostní stupeň) podle EN ISO 13849, 2kanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí: 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé
Naše bezpečnostní relé s certifikací TÜV s nuceně vedenými kontakty poskytují maximální bezpečnost pro jednu až tři pevné bezpečnostní funkce. V závislosti na prostorových možnostech máte k dispozici vysoce kompaktní provedení od 6 mm.
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 nebo 2kanálový provoz, ruční, spouštění s dohledem, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 1, Kat. 1, PL c, závislé na aplikaci do SIL 3, kat. 4, PL e, 1kanálový provoz, automatické spouštění, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, dvoukanálový provoz, 2 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, detekce příčného zkratu, 3 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná svorka Push-in
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 nebo 2kanálový provoz, ruční, spouštění s dohledem, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Konektor sběrnice na nosnou lištu, jmenovitý proud: 8 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 125 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, barva: žlutá, montáž: nosná lišta, výrobek s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení pouzder elektroniky, 5 paralelních kontaktů
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 senzorový obvod, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 1 x 4 uvolňovací proudové větve, 1 signální výstup, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 senzorový obvod, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 1 x 4 uvolňovací proudové větve, 1 signální výstup, US = 24 V DC, zásuvná svornice push-in
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 senzorové obvody, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 2 x 2 uvolňovací proudové větve, 2 signální výstupy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Nové produkty
Tři produktové řady pro různé strojní aplikace
Naše kompaktní bezpečnostní relé splňují celosvětové požadavky na strojírenské aplikace. Uplatnění tak nacházejí především v potravinářských, balicích a montážně-manipulačních strojích.
Bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm
Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini
PSRmini jsou nejužší bezpečnostní relé na trhu. Bezpečnostní relé PSRmini vyžadují až o 70 % méně prostoru v rozvaděči, aniž by to omezilo jejich výkon.
- Velký výběr bezpečnostních relé pro bezpečnostní funkce, jako je nouzové zastavení, světelná clona, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
- Úzké pouzdro 6 mm a 12 mm
- Bezpečnostní relé se spuštěním 1 až 3 cest
- Nabízíme také rozšíření kontaktu se spuštěním až 5 cest
- Šroubová nebo pružinová svorka
Bezpečnostní relé v běžném provedení
Klasická bezpečnostní relé PSRclassic
Klasická bezpečnostní relé PSRclassic se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. Šířka pouzdra odpovídá běžným velikostem pouzder na trhu.
- Velký výběr bezpečnostních funkcí, jako je nouzové zastavení, světelná clona, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
- Šířka pouzdra od 17,5 mm
- Velký výběr variant
- K dostání se spuštěním až 8 cest
- Šroubová nebo pružinová svorka
Multifunkční bezpečnostní relé s až dvěma nastavitelnými bezpečnostními funkcemi
Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni
Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí umožňuje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.
- Konfigurace přímo na přístroji pomocí otočného kódovacího přepínače
- Pokrytí běžných bezpečnostních funkcí, jako jsou: Nouzové zastavení, světelná clona
- Monitorování dvou nezávislých okruhů
- Konstrukční šířka: 22,5 cm
- Technologie připojení push-in
Kompaktní modulární bezpečnostní technika pro strojírenství
Jako konstruktér strojů znáte dynamiku a požadavky svého trhu. Funkční bezpečnost při tom hraje stále větší roli. Významně k tomu přispívají normy a směrnice. S našimi bezpečnostními relé PSR vytvoříte nové bezpečnostní koncepce, které přináší mnoho výhod:
- Kompatibilita s mnoha snímači a akčními členy přináší velké množství možností použití, zejména ve strojírenských aplikacích
- Možnost realizace aplikací až po výkonovou úroveň e podle ISO 13849 a SIL 3 podle IEC 62061
- Všechny naše bezpečnostní produkty mají certifikaci TÜV a přinášejí rozsáhlá schválení pro globální trhy
- Reléová technologie od společnosti Phoenix Contact zabudovaná do bezpečnostních relé poskytuje díky nuceně vedeným kontaktům maximální funkční bezpečnostł
- Naše bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm a jedné povolovací cesty jsou vhodná pro modulární bezpečnostní koncepce