ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS
-
Konektor sběrnice na nosnou lištu
1225375
Konektor sběrnice na nosnou lištu, jmenovitý proud: 8 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 125 V, počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, barva: žlutá, montáž: nosná lišta, výrobek s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení pouzder elektroniky, 5 paralelních kontaktů