PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP - Bezpečnostní relé
2700548

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, detekce příčného zkratu, 3 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná svorka Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
2kanálové ovládání
3 povolovací cesty proudu, 1 digitální signální výstup
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Rozpoznání příčného zkratu