PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé
1487647

Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 2 senzorové obvody, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 2 x 2 uvolňovací proudové větve, 2 signální výstupy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
2 nezávislé spínací obvody
Lokálně konfigurovatelné
Nápověda ke konfiguraci prostřednictvím clipx ENGINEER device parameterization
1- a 2kanálové ovládání
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm