Multifunkční bezpečnostní relé PSR-UNI-L je flexibilní bezpečnostní řešení pro průmyslové aplikace. Umožňuje monitorování různých ochranných zařízení jako např. spínačů nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných clon. Díky jeho konfigurovatelným vlastnostem je lze přizpůsobit specifickým požadavkům. Bezpečnostní funkce lze konfigurovat pomocí otočného přepínače na přístroji. Každá poloha otočného přepínače je přiřazena určité funkci. Bezpečnostní relé má obvod se čtyřmi nezpožděnými uvolňovacími větvemi a také jeden digitální signální výstup a dva taktové výstupy.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
Bezpečnostní relé
1487648
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 senzorový obvod, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 1 x 4 uvolňovací proudové větve, 1 signální výstup, US = 24 V DC, zásuvná svornice push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Bezpečnostní relé |
| Produktová řada | PSRuni |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Magnetický spínač | |
| Obouručné ovládání | |
| Rohože | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III (mezi logikou a povolovacími proudovými obvody) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 100 ms (automatický / manuální start) |
| < 500 ms (Provoz s nášlapnou podložkou) | |
| Typická doba odezvy při Us | 1 s (při ovládání přes A1; aplikační ovládání přes A1/A2 není přípustné) |
| typická doba návratu | < 25 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
| < 85 ms (Provoz s nášlapnou podložkou) | |
| < 25 ms (při požadavku přes A1; aplikační řízení přes A1/A2 není přípustné) | |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| > 100 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu) | |
| > 500 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu v režimu s nášlapnou rohoží) | |
| Doba trvání počátečního impulzu | min. 500 ms (ruční spuštění) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 21,65 W (při US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 55 mA (s interním řízením obvodu snímače a startovacího obvodu) |
| typ. 45 mA (s externím řízením obvodu snímače a startovacího obvodu) | |
| Příkon na US | typ. 1,32 W |
| Zapínací proud | typ. 35 A (Δt = 25 µs při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (Logika) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supresorová dioda | |
| Digitální: Logika (I1.1, I1.2) | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Zapínací proud | < 45 mA (typ. při US, Δt < 50 µs) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| min. 50 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| < 1 ms (Možnost vysokých testovacích pulzů při rychlosti testovacího pulzu > 100 ms) | |
| Současnost | ∞ (2kanálové zapojení), 5 s (antivalentní zapojení), 0,5 s (obouruční ovládání) |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Příkon | < 3,5 mA (typ. při US) |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Počet vstupů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Zapínací proud | < 45 mA (typ. při US) |
| Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| min. 50 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| Mezní frekvence | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Příkon | < 3,5 mA (typ. při US) |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Popis výstupu | s ohledem na bezpečnost |
| po 2 spínacích kontaktech v sérii, nezpožděné, beznapěťové | |
| Počet výstupů | 4 |
| Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 100 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí | typ. (US - 2,5 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 100 ms při Us) |
| Ohmická zátěž | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Supresorová dioda | |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Vybíjecí obvod | ne |
| Takt: T1, T2 | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet výstupů | 2 |
| Napětí | typ. (US - 2,5 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 100 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Supresorová dioda | |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Délka vedení | viz vstupy |
| Vybíjecí obvod | ne |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená, žlutá, červená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (zelená, žlutá, červená) |
| Indikátor chyb | 1 x LED (červená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 107,9 mm |
| Hloubka | 111,7 mm |
| Barva | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1487648 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA191 |
| GTIN | 4063151930998 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 187,16 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 164,66 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Lokálně konfigurovatelné
Nápověda ke konfiguraci prostřednictvím clipx ENGINEER device parameterization
1- a 2kanálové ovládání
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno