Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná svorka Push-in
Bezpečnostní relé
Naše bezpečnostní relé s certifikací TÜV s nuceně vedenými kontakty poskytují maximální bezpečnost pro jednu až tři pevné bezpečnostní funkce. V závislosti na prostorových možnostech máte k dispozici vysoce kompaktní provedení od 6 mm.
Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e (jakostní stupeň) podle EN ISO 13849, 2kanálový provoz, 2 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí: 24 V DC, zásuvná svornice push in
Sada sestávající z 10 kusů bezpečnostních relé pro sledování nouzového zastavení a bezpečnostních dveří do SIL 3 nebo kategorie 4, PL e podle EN ISO 13849, dvoukanálový provoz, 3 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro dohled antivalentních signálních hlásičů do SIL 3, kat. 4, PL e, 2kanálový antivalentní provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná svorka Push-in
Bezpečnostní relé jako rozšíření kontaktů, 4 povolovací cesty proudu, 1 proudový obvod potvrzení, společně se základním zařízením do kat. 3, PL d dle EN ISO 13849, výměnná šroubová svornice, šířka 22,5 mm
Sadu tvoří 35 bezpečnostních relé dohledu nouzového zastavení a ochranné dveře do úrovně SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 2 spínací kontakty se zpožděným odpadem 0,1 s až 30 s, zásuvná svornice se šroubovým spojem
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře pro aplikace výtahu do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění, detekce příčného sepnutí, 3 povolovací trasy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro dohled antivalentních signálních hlásičů do SIL 3, kat. 4, PL e, 2kanálový antivalentní provoz, ruční spouštění s dohledem, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranná dveří a světelné clony do SIL 2, kat. 3, PL d, 1kanálový nebo 2kanálový provoz, automatický nebo ruční hlídaný start, 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu, US= 24 V DC, výměnná šroubová svornice
Sada 35 ks bezpečnostních relé jako rozšíření kontaktů, 4 povolovací cesty proudu, 1 proudový obvod potvrzení, společně se základním zařízením do kat. 3, PL d dle EN ISO 13849, výměnná šroubová svornice, šířka 22,5 mm
Nové produkty
Tři produktové řady pro různé strojní aplikace
Naše kompaktní bezpečnostní relé splňují celosvětové požadavky na strojírenské aplikace. Uplatnění tak nacházejí především v potravinářských, balicích a montážně-manipulačních strojích.
Bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm
Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini
PSRmini jsou nejužší bezpečnostní relé na trhu. Bezpečnostní relé PSRmini vyžadují až o 70 % méně prostoru v rozvaděči, aniž by to omezilo jejich výkon.
- Velký výběr bezpečnostních relé pro bezpečnostní funkce, jako je nouzové zastavení, světelná clona, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
- Úzké pouzdro 6 mm a 12 mm
- Bezpečnostní relé se spuštěním 1 až 3 cest
- Nabízíme také rozšíření kontaktu se spuštěním až 5 cest
- Šroubová nebo pružinová svorka
Bezpečnostní relé v běžném provedení
Klasická bezpečnostní relé PSRclassic
Klasická bezpečnostní relé PSRclassic se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. Šířka pouzdra odpovídá běžným velikostem pouzder na trhu.
- Velký výběr bezpečnostních funkcí, jako je nouzové zastavení, světelná clona, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
- Šířka pouzdra od 17,5 mm
- Velký výběr variant
- K dostání se spuštěním až 8 cest
- Šroubová nebo pružinová svorka
Multifunkční bezpečnostní relé s až dvěma nastavitelnými bezpečnostními funkcemi
Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni
Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí umožňuje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.
- Konfigurace přímo na přístroji pomocí otočného kódovacího přepínače
- Pokrytí běžných bezpečnostních funkcí, jako jsou: Nouzové zastavení, světelná clona
- Monitorování dvou nezávislých okruhů
- Konstrukční šířka: 22,5 cm
- Technologie připojení push-in
Kompaktní modulární bezpečnostní technika pro strojírenství
Jako konstruktér strojů znáte dynamiku a požadavky svého trhu. Funkční bezpečnost při tom hraje stále větší roli. Významně k tomu přispívají normy a směrnice. S našimi bezpečnostními relé PSR vytvoříte nové bezpečnostní koncepce, které přináší mnoho výhod:
- Kompatibilita s mnoha snímači a akčními členy přináší velké množství možností použití, zejména ve strojírenských aplikacích
- Možnost realizace aplikací až po výkonovou úroveň e podle ISO 13849 a SIL 3 podle IEC 62061
- Všechny naše bezpečnostní produkty mají certifikaci TÜV a přinášejí rozsáhlá schválení pro globální trhy
- Reléová technologie od společnosti Phoenix Contact zabudovaná do bezpečnostních relé poskytuje díky nuceně vedeným kontaktům maximální funkční bezpečnostł
- Naše bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm a jedné povolovací cesty jsou vhodná pro modulární bezpečnostní koncepce