PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SP
-
Bezpečnostní relé
1082029
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací cesty proudu, US = 24 V DC, zásuvná svorka Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Zprostředkovač | |
| Světelná závora | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 100 ms (automatické spuštění) |
| < 100 ms (manuální, dohlížený start) | |
| Typická doba odezvy při Us | < 100 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
| < 20 ms (při ovládání přes A1; aplikační ukončení přes A1/A2 není povoleno) | |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 17,21 W (při UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu |
| Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % (externě zajistit) |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 75 mA |
| Příkon na US | typ. 1,8 W |
| Zapínací proud | typ. 2,2 A (Δt = 300 µs při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supressorová dioda 33 V | |
| Digitální: Obvod snímačů (S10, S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
| Počet vstupů | 3 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 19,2 V ... 30 V |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Zapínací proud | < 5 mA (typ. při US na S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (typ. při US na S22, Δt = 500 µs) | |
| Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| > 1 s (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| Při šířce testovacího impulzu < 1 ms: míra testovacího impulzu = 5 x šířka testovacího impulzu | |
| max. 1 ms (Šířka testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| > 100 ms (Rychlost testovacího pulzu; vysoký testovací pulz) | |
| Pokud nejsou testovací pulzy bezpečnostně relevantní, měly by být vypnuty. | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supressorová dioda 38,6 V |
| Příkon | < 4 mA (typ. při US na S10/S12) |
| > -15 mA (typ. při US na S22/0 V) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| NPN | |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Zapínací proud | < 10 mA (typ. při US, Δt = 500 µs) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supressorová dioda 38,6 V |
| Příkon | 2,5 mA (typ. při US na S34) |
| 1 mA (typ. při US na S35) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
| Počet výstupů | 3 |
| Provedení kontaktů | 3 trasy povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | PNP |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí | cca. 23 V DC (Us - 1 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 1 A (Δt = 5 ms při Us) |
| Spínací frekvence | 0,5 Hz (ohmický) |
| Ochranné spínání | Supressorová dioda 33 V |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 117,4 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 spínacích cyklů za rok nebo 5 A AC15; 2190 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g na Δt = 11 ms (trvalý šok: 10g na Δt = 16 ms) |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1082029 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4055626811956 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 224,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 180,24 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0685bee8-2dff-4e54-b931-1ce03eb289a5 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
1- a 2kanálové ovládání
3 povolovací cesty proudu, 1 digitální signální výstup
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Rozpoznání příčného zkratu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno