PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
Bezpečnostní relé
1217839
Sadu tvoří 35 bezpečnostních relé dohledu nouzového zastavení a ochranné dveře do úrovně SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, automatická nebo manuální aktivace, 2 spínací kontakty se zpožděným odpadem 0,1 s až 30 s, zásuvná svornice se šroubovým spojem
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ručně sledovaná a automatická aktivace
Pro dohled nouzového zastavení a ochranné mříže, jakož i pro vyhodnocování světelných závor
1- a 2kanálové ovládání
Pevné doby zpoždění od 0,1 s ... 30 s
Ochranné etikety proti manipulaci s nastaveným časem (PSR-ESD-300),resp. elektronická ochrana proti manipulaci (PSR-ESD-30)
Max. 3 nezpožděné kontakty a 2 kontakty se zpožděným odpadem
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508