PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC-SET35 - Bezpečnostní relé
1397657

Sada 35 ks bezpečnostních relé jako rozšíření kontaktů, 4 povolovací cesty proudu, 1 proudový obvod potvrzení, společně se základním zařízením do kat. 3, PL d dle EN ISO 13849, výměnná šroubová svornice, šířka 22,5 mm

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Do kat. 3/PL d dle ISO 13849-1, SIL 2 dle EN IEC 62061, SIL 2 dle EN IEC 61508
4 povolovací cesty proudu bez zpoždění, 1 cesta signálního proudu
1kanálové ovládání
Zesílená izolace