Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé

Naše bezpečnostní relé s certifikací TÜV s nuceně vedenými kontakty poskytují maximální bezpečnost pro jednu až tři pevné bezpečnostní funkce. V závislosti na prostorových možnostech máte k dispozici vysoce kompaktní provedení od 6 mm.

Nové produkty

Multifunkční bezpečnostní přístroj PSRuni-L
Jiskrově bezpečné bezpečnostní relé PSR-MC35 Ex i

Multifunkční bezpečnostní relé

Dvě ochranné funkce v jednom přístroji

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí umožňuje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

Hlavní vlastnosti

  • Konfigurace přímo na přístroji pomocí otočného kódovacího přepínače
  • Pokrytí běžných bezpečnostních funkcí, jako jsou: Nouzové zastavení, světelná clona
  • Monitorování dvou nezávislých okruhů
  • Konstrukční šířka: 22,5 mm
  • Technologie připojení push-in

Vaše výhody

  • Univerzální použití díky pokrytí všech běžných bezpečnostních funkcí
  • Flexibilní přizpůsobení individuálním požadavkům
  • Prostorově úsporné a efektivní monitorování až dvou bezpečnostních funkcí v jednom přístroji
  • Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci přímo na přístroji
  • Použitelné v aplikacích až do nejvyšší úrovně bezpečnosti SIL 3/PL e

Bezpečnostní relé pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Monitorování generátorů signálu v zóně 0

Bezpečnostní relé PSR-MC35-Ex-i má jiskrově bezpečné vstupní kontakty a je vhodné zejména pro monitorování jednokanálových nebo dvoukanálových generátorů signálu, jako jsou nouzové vypínače nebo bezpečnostní dveřní spínače v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Hlavní vlastnosti

  • Certifikace podle ATEX a IECEx
  • 2 jiskrově bezpečné vstupy až po zónu 0
  • Vhodné pro instalaci v zóně 2
  • Konstrukční šířka: 17,5 mm
  • Automatický nebo ruční hlídaný start
  • Technologie push-in

Vaše výhody

  • Protikorozní ochrana díky dodatečné ochranné vrstvě desky plošných spojů
  • Mimořádná spolehlivost i v rozšířeném teplotním rozsahu do +60 °C
  • Vysoká bezpečnost i v náročných okolních podmínkách až do PL e nebo SIL 3
  • Zkrácení doby propojení díky technologii push-in
  • Úspora místa díky kompaktní konstrukční šířce

Tři produktové řady pro různé strojní aplikace

Naše kompaktní bezpečnostní relé splňují celosvětové požadavky na strojírenské aplikace. Uplatnění tak nacházejí především v potravinářských, balicích a montážně-manipulačních strojích.

Bezpečnostní relé PSRmini

Bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm

Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini

PSRmini jsou nejužší bezpečnostní relé na trhu. Bezpečnostní relé PSRmini vyžadují až o 70 % méně prostoru v rozvaděči, aniž by to omezilo jejich výkon.

  • Velký výběr bezpečnostních relé pro bezpečnostní funkce, jako je nouzové zastavení, světelná clona, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
  • Úzké pouzdro 6 mm a 12 mm
  • Bezpečnostní relé se spuštěním 1 až 3 cest
  • Nabízíme také rozšíření kontaktu se spuštěním až 5 cest
  • Šroubová nebo pružinová svorka
Bezpečnostní relé PSRclassic

Bezpečnostní relé v běžném provedení

Klasická bezpečnostní relé PSRclassic

Klasická bezpečnostní relé PSRclassic se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. Šířka pouzdra odpovídá běžným velikostem pouzder na trhu.

  • Velký výběr bezpečnostních funkcí, jako je nouzové zastavení, světelná clona, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
  • Šířka pouzdra od 17,5 mm
  • Velký výběr variant
  • K dostání se spuštěním až 8 cest
  • Šroubová nebo pružinová svorka
Multifunkční bezpečnostní relé

Multifunkční bezpečnostní relé s až dvěma nastavitelnými bezpečnostními funkcemi

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí umožňuje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

  • Konfigurace přímo na přístroji pomocí otočného kódovacího přepínače
  • Pokrytí běžných bezpečnostních funkcí, jako jsou: Nouzové zastavení, světelná clona
  • Monitorování dvou nezávislých okruhů
  • Konstrukční šířka: 22,5 cm
  • Technologie připojení push-in

Kompaktní modulární bezpečnostní technika pro strojírenství

Jako konstruktér strojů znáte dynamiku a požadavky svého trhu. Funkční bezpečnost při tom hraje stále větší roli. Významně k tomu přispívají normy a směrnice. S našimi bezpečnostními relé PSR vytvoříte nové bezpečnostní koncepce, které přináší mnoho výhod:

  • Kompatibilita s mnoha snímači a akčními členy přináší velké množství možností použití, zejména ve strojírenských aplikacích
  • Možnost realizace aplikací až po výkonovou úroveň e podle ISO 13849 a SIL 3 podle IEC 62061
  • Všechny naše bezpečnostní produkty mají certifikaci TÜV a přinášejí rozsáhlá schválení pro globální trhy
  • Reléová technologie od společnosti Phoenix Contact zabudovaná do bezpečnostních relé poskytuje díky nuceně vedeným kontaktům maximální funkční bezpečnostł
  • Naše bezpečnostní relé od konstrukční šířky 6 mm a jedné povolovací cesty jsou vhodná pro modulární bezpečnostní koncepce