Povolovací cesty proudu odpadají se zpožděním podle nastavení 0,5 s … 30 s.
PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
1397654
Bezpečnostní relé jako rozšíření kontaktů, nastavitelné zpoždění odpadnutí 0,5 s ... 30 s, 4 povolovací cesty proudu, 1 proudový obvod potvrzení, společně se základním zařízením do kat. 3, PL d dle EN ISO 13849, výměnná šroubová svornice, šířka 22,5 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Bezpečnostní relé |
Produktová řada | PSRclassic |
aplikace | Rozšiřující modul |
Obsaženo v sadě | 1397653 PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35 |
Ovládání | 1kanálový |
Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Doby | |
Doba odezvy typická | typ. 40 ms (při Us automatický start) |
typická doba návratu | 50 ms (při požadavku přes A1) |
Rozsah doby zpoždění | 0,5 s ... 30 s ±40 % |
doba restartu | < 1 s |
Doba regenerace | Doba zpoždění + 500 ms |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 17 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcelkem max = 2,6 W + 14,4 W) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Izolační pevnost | 250 V |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
Napájení | |
Název | A1/A2 |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 77 mA (při US) |
Příkon na US | typ. 1,85 W |
Zapínací proud | < 2,5 A (typ. při US, Δt = 1 ms) |
Doba filtrování | 5 ms (při poklesech napětí u Us ) |
Ochranné spínání | Supresorová dioda |
Digitální: K1/K2 | |
Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
Počet vstupů | 1 |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
Doba filtrování | 1 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
1 s (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
Nejsou povoleny světlé zkušební impulzy / vysoké zkušební impulzy. | |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
Ochranné spínání | Supresorová dioda |
Příkon | typ. 14 mA |
Relé: Povolovací trasy (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
Počet výstupů | 4 |
Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 100 mW |
Zapínací proud | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Mezní trvalý proud | 6 A (Všímejte si snížení výkonu a křivky mezního zatížení) |
Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
Relé: Cesta proudu zpětného hlášení (15/16) | |
Popis výstupu | Diagnostický kontakt, 2 NC v sérii, bez napětí země |
Počet výstupů | 1 |
Provedení kontaktů | 2 NC v řadě |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 100 mW |
Zapínací proud | min. 10 mA |
max. 1 A | |
Mezní trvalý proud | 1 A |
Kvadr. součtový proud | 1 A2 |
Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 1 A gL/gG |
Relé: Cesta signálního proudu (65/66) | |
Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
Počet výstupů | 1 |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 100 mW |
Zapínací proud | max. 1 A |
Mezní trvalý proud | 1 A (Respektujte snížení výkonu) |
Kvadr. součtový proud | 1 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
Výstupní zabezpečení | 1 A (gL/gG) |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 112,2 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva (Pouzdro) | dopravní šedá B (RAL 7043) |
Materiál pouzdra | PA |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 1 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Šok | 15g |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
CE | |
Označení | CE shoda |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
Objednací číslo | 1397654 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA156 |
GTIN | 4063151783242 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 197,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 166,17 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 967e1333-38e4-463d-884b-216d56534510 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Do kat. 3/PL d dle ISO 13849-1, SIL 2 dle EN IEC 62061, SIL 2 dle EN IEC 61508
4 povolovací cesty proudu se zpožděním odpadnutí, 1 cesta signálního proudu a 1 proudový obvod potvrzení
1kanálové ovládání
Zesílená izolace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno