PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2-SET10 - Bezpečnostní relé
1449148

Sada sestávající z 10 kusů bezpečnostních relé pro sledování nouzového zastavení a bezpečnostních dveří do SIL 3 nebo kategorie 4, PL e podle EN ISO 13849, dvoukanálový provoz, 2 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí 24 V DC, zásuvná šroubová svornice

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Zesílená izolace
2kanálové ovládání
2 povolovací trasy proudu, 1 cesta signálního proudu