PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2
-
Bezpečnostní relé
2900525
Bezpečnostní relé pro monitorování nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle EN ISO 13849, dvoukanálový provoz, 2 povolovací cesty proudu, vstupní jmenovité napětí 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Ovládání | 2kanálový |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | typ. 150 ms (při Us automatický start) |
| typ. 100 ms (při Us manuální, kontrolovaný start) | |
| Typická doba odezvy při Us | typ. 250 ms (při Us / při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | typ. 20 ms (při Us při požadavku přes snímačový obvod) |
| typ. 45 ms (při Us/při požadavku přes A1) | |
| Doba regenerace | < 1 s (Doba bootování) |
| 1 s (podle požadavku bezpečnostní funkce) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcelkem max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 70 mA (při US) |
| Příkon na US | typ. 1,68 W |
| Zapínací proud | < 3,5 A (typ. při US, Δt = 3 ms) |
| Doba filtrování | 5 ms (při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Digitální: Logika (S12, S22) | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Zapínací proud | < 100 mA (Δt = 500 ms, při Us/Ix na S12) |
| > -100 mA (Δt = 300 ms, při Us/Ix na S22) | |
| Doba filtrování | Nejsou povoleny žádné zkušební impulzy. |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | 38 mA (typ. při US na S12) |
| -38 mA (typ. při US na S22) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Zapínací proud | < 6 mA (typ. při US na S34/35) |
| Doba filtrování | Nejsou povoleny žádné zkušební impulzy. |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | 0 mA (typ. při US na S34) |
| 1 mA (typ. při US na S35) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | 2 NO v sérii, bezpečnostní, bez napětí země |
| Počet výstupů | 2 |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG (High Demand) |
| 4 A gL/gG (Low Demand) | |
| Relé: Cesta signálního proudu (31/32) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 cesta signálního proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Cesta signálního proudu) |
| Kvadr. součtový proud | 36 A2 |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | Všímejte si snížení výkonu a křivky mezního zatížení |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Ukazatel stavu | 3 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2900525 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA114 |
| GTIN | 4046356515658 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 183,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 137,48 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3068f181-a8f2-4f0d-a528-65f1f0e281e0 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,28 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Zesílená izolace
2kanálové ovládání
2 povolovací trasy proudu, 1 cesta signálního proudu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno