PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Bezpečnostní relé
1301404
Sada sestávající z 35 ks bezpečnostních relé pro nouzové zastavení, ochranných dveří a světelných clon do SIL 2, kat. 3, PL d, 1kanálový nebo 2kanálový provoz, automatický nebo ruční hlídaný start, 3 povolovací trasy, 1 cesta signálního proudu, US = 24 V DC, výměnná šroubová svornice
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Nouzové zastavení |
| Ochranné dveře | |
| Světelná závora | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | 200 ms (automatické spuštění) |
| 200 ms (manuální, dohlížený start) | |
| Typická doba odezvy při Us | 200 ms (při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | 25 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
| 60 ms (při požadavku přes A1) | |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | < 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcelkem max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi výstupními proudovými obvody |
| Základní izolace 4 kV mezi všemi výstupními proudovými obvody / logickými cestami a pouzdrem | |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV mezi cestami zátěžového proudu 250 V a logickými cestami 24 V | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 70 mA (při US) |
| Příkon na US | typ. 1,68 W |
| Zapínací proud | < 5,2 A (typ. při US, Δt = 2 ms) |
| Doba filtrování | 5 ms (při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním |
| Supresorová dioda | |
| Všeobecně | |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 70 mA (při US) |
| Digitální: Obvod snímačů (S10, S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| Počet vstupů | 3 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Zapínací proud | < 100 mA (typ. při US na S10/S12) |
| > -100 mA (typ. při US na S22) | |
| Doba filtrování | 1 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
| 1 s (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
| Nejsou povoleny světlé zkušební impulzy / vysoké zkušební impulzy. | |
| Současnost | ∞ |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | 38 mA (typ. při US na S10/S12) |
| -38 mA (typ. při US na S22) | |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
| Zapínací proud | < 7 mA (typ. při US na S34) |
| < 8 mA (typ. při US na S35) | |
| Doba filtrování | Nejsou povoleny žádné zkušební impulzy. |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | 2 mA (typ. při US na S34) |
| 3 mA (typ. při US na S35) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
| Počet výstupů | 3 |
| Provedení kontaktů | 3 trasy povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Všímejte si snížení výkonu a křivky mezního zatížení) |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Relé: Cesta signálního proudu (41/42) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 2 NC paralelní |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 3 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 36 A2 |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 112,2 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1301404 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA121 |
| GTIN | 4063151547127 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5 804 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,453 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do cat. 3/PL d podle EN ISO 13849-1, SIL 2 podle EN IEC 62061, SIL 2 podle IEC 61508
3 povolovací trasy proudu, 1 cesta signálního proudu
1- a 2kanálové ovládání
Ručně sledovaná a automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno