Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Bezpečnostní relé
2981949

Modul rozhraní k připojení více bezpečnostních snímačů nebo přepínačů s kontakty rozpojovacího/spínacího kontaktu na bezpečnostní relé PSR-SDC4, zásuvná svorka push-in

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 dvoukanálové vstupy spínačů/rozpojovačů
Až do kat. 3/PL d podle normy EN ISO 13849-1, SIL 2 podle normy IEC 61508 (ve spojení s master PSR-SDC4)
4 diagnostické výstupy PLC pro vyhodnocení stavu sepnutí bezpečnostních senzorů
4 LED jako ukazatele stavu příslušného senzoru / spínače
Přípojka PSR-TBUS