PSR-MS30-1NO-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
2904952
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SILSIL 3, kat. 4, PL e, 1 nebo 2kanálový provoz, ruční, spouštění s dohledem, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Bezpečnostní relé |
Produktová řada | PSRmini |
aplikace | Nouzové zastavení |
Ochranné dveře | |
Magnetický spínač | |
Zprostředkovač | |
Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Doby | |
Doba odezvy typická | < 175 ms |
Typická doba odezvy při Us | < 250 ms (při ovládání přes A1) |
typická doba návratu | < 20 ms (při ovládání přes A1 nebo S12 a S22) |
doba restartu | 1 s (Doba zavádění systému, po zapnutí napájecího napětí) |
Doba regenerace | < 500 ms |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3 W (US = 26,4 V, IL² = 36A², Pcelk. max = 1,2 W +1,8 W) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Izolační pevnost | 250 V AC |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV mezi vstupním proudovým obvodem a povolovací cestou proudu Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdry |
Napájení | |
Název | A1/A2 |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 42 mA |
Příkon na US | typ. 1 W |
Zapínací proud | 4,5 A (Δt < 120 µs při Us) |
Doba filtrování | 1 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
Sériová ochrana před přepólováním |
Digitální: Obvod snímačů (S12, S22) | |
Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
Počet vstupů | 2 |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC (pro bezpečné vypnutí; na S12) |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA (pro bezpečné vypnutí; na S12) |
Zapínací proud | < 20 mA (typ. při US na S12) |
< 5 mA (typ. při US na S22) | |
> -15 mA (typ. při US na S22/0 V) | |
Doba filtrování | max. 1,5 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
Ochranné spínání | Supresorová dioda |
Příkon | < 5 mA (při Us/Ix na S12) |
< 5 mA (při Us/Ix na S22) | |
> -5 mA (při Us/Ix na S22/0V) | |
Digitální: Spouštěcí obvod (S35) | |
Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
Počet vstupů | 1 |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Zapínací proud | < 10 mA |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
Ochranné spínání | Supresorová dioda |
Příkon | < 10 mA |
Relé: Povolovací trasa proudu (13/14) | |
Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
Provedení kontaktů | 1 trasa povolení proudu |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 60 mW |
Zapínací proud | min. 3 mA |
max. 6 A | |
Mezní trvalý proud | 6 A |
Kvadr. součtový proud | 36 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) |
Technologie připojení | |
výměnný | ne |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 26 ... 12 |
Délka odizolování | 12 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
Šířka | 6,8 mm |
Výška | 93,1 mm |
Hloubka | 102,5 mm |
Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
Materiál pouzdra | PBT |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 0 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Šok | 15g |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
Objednací číslo | 2904952 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA171 |
GTIN | 4046356905008 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 88,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 69 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 278151ed-422d-416c-a9c3-dc613dcbb002 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
2kanálové ovládání
1 povolovací cesta proudu
Automatická aktivace
Rozpoznání příčného zkratu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno