PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé
2904950

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 1, Kat. 1, PL c, závislé na aplikaci do SIL 3, kat. 4, PL e, 1kanálový provoz, automatické spouštění, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Závislé na aplikaci do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
1kanálové ovládání
1 povolovací cesta proudu, 1 digitální výstup hlášení
Automatická aktivace