Multifunkční bezpečnostní relé PSR-UNI-L je flexibilní bezpečnostní řešení pro průmyslové aplikace. Umožňuje monitorování různých ochranných zařízení jako např. spínačů nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných clon. Díky jeho konfigurovatelným vlastnostem je lze přizpůsobit specifickým požadavkům.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
1487649
Konfigurovatelné bezpečnostní relé, multifunkční, do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 senzorový obvod, 1kanálový/2kanálový provoz, automatický/manuální, hlídaný start, 1 x 4 uvolňovací proudové větve, 1 signální výstup, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Bezpečnostní relé |
Produktová řada | PSRuni |
aplikace | Nouzové zastavení |
Ochranné dveře | |
Světelná závora | |
Magnetický spínač | |
Obouručné ovládání | |
Rohože | |
Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III (mezi logikou a povolovacími proudovými obvody) |
Stupeň znečištění | 2 |
Doby | |
Doba odezvy typická | < 100 ms (automatický / manuální start) |
< 500 ms (Provoz s nášlapnou podložkou) | |
Typická doba odezvy při Us | 1 s (při ovládání přes A1; aplikační ovládání přes A1/A2 není přípustné) |
typická doba návratu | < 25 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
< 85 ms (Provoz s nášlapnou podložkou) | |
< 25 ms (při požadavku přes A1; aplikační řízení přes A1/A2 není přípustné) | |
doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
Doba regenerace | 500 ms (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
> 100 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu) | |
> 500 ms (Pohotovostní doba po aktivaci senzorových obvodů při ručním startu v režimu s nášlapnou rohoží) | |
Doba trvání počátečního impulzu | min. 500 ms (ruční spuštění) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 21,65 W (při US = 30 V, IL² = 100 A²) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Izolační pevnost | 250 V |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz kapitola Koordinace izolace |
Napájení | |
Název | A1/A2 |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 55 mA (s interním řízením obvodu snímače a startovacího obvodu) |
typ. 45 mA (s externím řízením obvodu snímače a startovacího obvodu) | |
Příkon na US | typ. 1,32 W |
Zapínací proud | typ. 35 A (Δt = 25 µs při Us) |
Doba filtrování | 1 ms (Logika) |
Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
Digitální: Logika (I1.1, I1.2) | |
Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
IEC 61131-2 typu 3 | |
Počet vstupů | 2 |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
Zapínací proud | < 45 mA (typ. při US, Δt < 50 µs) |
Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
min. 50 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
< 1 ms (Možnost vysokých testovacích pulzů při rychlosti testovacího pulzu > 100 ms) | |
Současnost | ∞ (2kanálové zapojení), 5 s (antivalentní zapojení), 0,5 s (obouruční ovládání) |
Mezní frekvence | min. 0 Hz |
max. 0,1 Hz | |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
Ochranné spínání | Varistor |
Příkon | < 3,5 mA (typ. při US) |
Digitální: Spouštěcí obvod (S34) | |
Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
IEC 61131-2 typu 3 | |
Počet vstupů | 1 |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
Zapínací proud | < 45 mA (typ. při US) |
Doba filtrování | max. 3 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz) |
min. 50 ms (Rychlost nízkého testovacího pulzu) | |
Mezní frekvence | min. 0 Hz |
max. 0,1 Hz | |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
Ochranné spínání | Varistor |
Příkon | < 3,5 mA (typ. při US) |
Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
Popis výstupu | s ohledem na bezpečnost |
po 2 spínacích kontaktech v sérii, nezpožděné, beznapěťové | |
Počet výstupů | 4 |
Provedení kontaktů | 4 trasy povolovací |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 100 mW |
Zapínací proud | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Mezní trvalý proud | 6 A |
Kvadr. součtový proud | 100 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
Hlášení: M1 | |
Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
Počet výstupů | 1 |
Napětí | typ. (US - 2,5 V) |
Proud | max. 100 mA |
zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
Ohmická zátěž | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování Supresorová dioda |
Ochrana při zkratu | ano |
Vybíjecí obvod | ne |
Takt: T1, T2 | |
Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
Počet výstupů | 2 |
Napětí | typ. (US - 2,5 V) |
Proud | max. 100 mA |
zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování Supresorová dioda |
Ochrana při zkratu | ano |
Délka vedení | viz vstupy |
Vybíjecí obvod | ne |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ukazatel stavu | 4 x LED (zelená, žlutá, červená) |
Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (zelená, žlutá, červená) |
Indikátor chyb | 1 x LED (červená) |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 112,2 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva | žlutá (RAL 1018) |
Materiál pouzdra | Frianyl B63 V0 GV30 |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 0 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 4380 spínacích cyklů za rok) |
Performance Level (PL) | e |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Šok | 15g |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
Objednací číslo | 1487649 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA191 |
GTIN | 4063151932503 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 199,01 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 176,64 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Lokálně konfigurovatelné
Nápověda ke konfiguraci přes clipx ENGINEER dp
1- a 2kanálové ovládání
Ručně sledovaná i automatická aktivace v jednom zařízení
Malá šířka pouzdra, jen 22,5 mm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno