PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní relé
2904955

Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení a ochranné dveře do SIL 3, kat. 4, PL e, 1 nebo 2kanálový provoz, ruční, spouštění s dohledem, 1 povolovací trasa, US = 24 V DC, pevná šroubová svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Malá šířka pouzdra, jen 6,8 mm
2kanálové ovládání
1 povolovací cesta proudu, 1 digitální výstup hlášení
Manuálně dohlížená aktivace