Bezpečnostní relé - PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2
2963983

Bezpečnostní relé pro obouruční řízení podle normy ISO 13851 typ IIIC až SIL 3 nebo kat. 4, PL e podle normy EN ISO 13849, sledování současnosti < 0,5 s, 2 spínací kontakty, 1 rozpojovací kontakt, bezpečné oddělení, šířka: 22,5 mm, výměnná svorka push-in

Downloads

Detaily výrobku




Typ produktu Bezpečnostní relé
aplikace Obouručné ovládání
Ochranné dveře
Životnost mechanická cca. 107 počet sepnutí
typ relé Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí III

Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,44 W
Jmenovitý provozní režim 100 % ED
Zatěžovací izolační napětí 250 V
Zatěžovací rázové napětí / izolace 6 kV / bezpečné oddělení, zesílená izolace

Vstupní jmenovité napětí UN 24 V AC/DC
Rozsah vstupního napětí 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN 0,85 ... 1,1
Typický vstupní proud při UN 125 mA AC
60 mA DC
Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu cca. 24 V DC
Doba odezvy typická 50 ms
typická doba návratu 20 ms
Současnost < 0,5 s
Doba regenerace 1 s
Ochranné spínání Jištění; PTC odpor
ochrana proti přepětí; Supresorová dioda
Ukazatel provozního napětí LED zelená
Ukazatel stavu zelená LED

Provedení kontaktů 2 trasy uvolněného přenosu proudu
1 cesta signálního proudu
Materiál kontaktu AgSnO2, + 0,2 µm Au
Spínací napětí maximální 250 V AC/DC
Spínací napětí minimální 15 V AC/DC
Mezní trvalý proud 6 A (Spínač)
5 A (Rozpojovač)
zapínací proud maximální 6 A
Zapínací proud minimální 25 mA
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně 144 W (24 V DC, τ = 0 ms)
288 W (48 V DC, τ = 0 ms)
110 W (110 V DC, τ = 0 ms)
88 W (220 V DC, τ = 0 ms)
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms)
Vypínací výkon (induktivní zátěž) maximálně 42 W (24 V DC, τ = 40 ms)
42 W (48 V DC, τ = 40 ms)
42 W (110 V DC, τ = 40 ms)
42 W (220 V DC, τ = 40 ms)
Spínací výkon minimální 0,4 W
spínací schopnost (360/h spínací cykly) 4 A (24 V DC)
4 A (230 V AC)
spínací schopnost (3600/h spínací cykly) 2,5 A (24 V (DC13))
3 A (230 V (AC15))
Výstupní zabezpečení 10 A gL/gG NEOZED (Spínač)
6 A gL/gG NEOZED (Rozpojovač)
Relé
Popis výstupu bezpečnostní spínací kontakty
Počet výstupů 2

Technologie připojení
zásuvný ano
Připojení vodiče
Typ připojení Svorky Push-in
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6)
Průřez vodiče AWG 24 ... 16

Šířka 22,5 mm
Výška 112 mm
Hloubka 114,5 mm

Materiál pouzdra Polyamid
Barva pouzdra žlutá

Bezpečnostně technické údaje
Kategorie zastavení 0
Třída typu IIIC
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849
Kategorie 4
Performance Level (PL) e
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand
Název Údaje platí za předpokladu následujících podkladů pro výpočet:

dop: 365,25 dnů (předpoklad)
hop: 24 hodin (předpoklad)
doba cyklu: 3.600 sekund (předpoklad)
B10d pro AC-15 6A: 300.000 (hodnota od výrobce)

Údaje jsou platné pouze tehdy, je-li požadována nejméně jednou za rok bezpečnostní funkce! Platí jedině tehdy, když je ponechán kontakt signalizace!
Safety Integrity Level (SIL) 3
SFFjednokanálový 99,9 %
SFFdvoukanálový 98,61 %
Střední doba až po nebezpečný výpadek (MTTFD) 94529 Roky
Pravděpodobnost nebezpečného výpadku na hodinu (PFHD) 1,21 x 10-9
Stupeň pokrytí diagnózy (DC) 96,82 %
Interval zkušebního testu 240 Měsíce
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand
Safety Integrity Level (SIL) 3
SFFjednokanálový 99,9 %
SFFdvoukanálový 97,94 %
Střední doba až po nebezpečný výpadek (MTTFD) 72601 Roky
Pravděpodobnost nebezpečného výpadku na požadavek (PFDAVG) 1,35 x 10-4
Stupeň pokrytí diagnózy (DC) 86,4 %
Interval zkušebního testu 240 Měsíce

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Krytí Místo vestavení minimální IP54
Teplota prostředí (provoz) -20 °C ... 55 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 70 °C
Výška nasazení max. 2000 m (přes NN)
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení)
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení)
Šok 15g
Vibrace (provozní) 10 Hz ... 150 Hz, 2g

Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody
Normy/předpisy DIN EN 50178/VDE 0160

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2963983
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNA
Kód výrobku DNA141
Strana katalogu Strana 231 (C-6-2019)
GTIN 4017918904807
Hmotnost/kus (včetně obalu) 221,1 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 192,9 g
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371821
ECLASS-10.0.1 27371821
ECLASS-11.0 27371821

ETIM

ETIM 8.0 EC001452

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

EAC

Approval ID: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

Approval ID: FILE E 140324

cUL Listed

Approval ID: FILE E 140324

Functional Safety

Approval ID: 01/205/0542.03/21

Functional Safety

Approval ID: 968/EZ 346.03/21

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Pro obouruční ovládání dle ISO 13851 typ IIIC
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
2kanálové ovládání
Sledování současnosti < 0,5 s
Automatická aktivace
Dvě povolovací trasy a jedna cesta signálního proudu