PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2/B
-
Rozšiřující modul
1442344
1 nebo 2 kanálové rozšíření kontaktů, 5 spínacích kontaktů, 1 rozpojovací kontakt, 1 proudový obvod potvrzení, spolu se základním přístrojem do kat. 4 PL e podle normy EN ISO 13849 bezpečné oddělení, šířka: 22,5 mm, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRclassic |
| aplikace | Rozšiřující modul |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Typická doba odezvy při Us | < 25 ms (při Us / při ovládání přes A1) |
| typická doba návratu | < 20 ms (při Us / při ovládání přes A1) |
| Doba regenerace | < 1 s |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pcelkem max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Digitální: A1 | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
| Počet vstupů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 19,2 V ... 26,4 V |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 25 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | typ. 75 mA |
| Relé: Povolovací trasy (23/24 ... 63/64) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
| Počet výstupů | 5 |
| Provedení kontaktů | 5 tras povolení proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Spínací schopnost | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Relé: Cesta signálního proudu (71/72) | |
| Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 cesta signálního proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 50 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 36 A2 |
| Spínací frekvence | max. 1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A (gL/gG) |
| Relé: Cesta proudu zpětného hlášení (11/12) | |
| Popis výstupu | Diagnostický kontakt, 2 NC v sérii, bez napětí země |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 cesta proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 100 mW |
| Zapínací proud | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 36 A2 |
| Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 10 A (gL/gG) |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (ve spojení s vhodným vyhodnocovacím přístrojem) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | max. 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1442344 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA152 |
| GTIN | 4063151823566 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 198,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 179,72 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8b6a9856-2e59-434b-bb8a-e5fc08c3d5e4 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 3,482 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
1- a 2kanálové ovládání
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno