PSR-SCP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B
-
Bezpečnostní relé
2981059
Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení, ochranné dveře a světelné mříže do SIL 3, kat. 4, PL e, 1- nebo 2kanálový provoz, automatické nebo ruční spouštění s dohledem, 3 povolovací trasy, US = 24 V DC, zásuvná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Bezpečnostní relé |
Produktová řada | PSRclassic |
aplikace | Nouzové zastavení |
Ochranné dveře | |
Světelná závora | |
Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Doby | |
Doba odezvy typická | 125 ms (automatické spuštění) |
110 ms (manuální, dohlížený start) | |
Typická doba odezvy při Us | 125 ms (při ovládání přes A1) |
typická doba návratu | 10 ms (při požadavku přes obvody snímačů) |
45 ms (při požadavku přes A1) | |
doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
Doba regenerace | 1 s (podle požadavku bezpečnostní funkce) |
Doba trvání počátečního impulzu | ≥ 500 ms (ruční spuštění) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 16,44 W (při US = 26,4 V, IL² = 72 A²;Pcelkem max=2,04 W+14,4 W) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Izolační pevnost | 250 V |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
Napájení | |
Název | A1/A2 |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 70 mA (při US) |
Příkon na US | typ. 1,68 W |
Zapínací proud | < 3,5 A (typ. při US, Δt = 3 ms) |
Doba filtrování | 5 ms (při poklesech napětí při Us, nedovoleny žádné testovací pulzy) |
Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
Digitální: Logika (S12, S22) | |
Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost |
Počet vstupů | 2 |
Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 2 mA |
Zapínací proud | max. 110 mA (typ. při US, Δt = 3 ms) |
Doba filtrování | max. 2 ms (Šířka testovacího pulzu; nízký testovací pulz, při rychlosti testovacího pulzu 100 ms) |
Nejsou povoleny světlé zkušební impulzy / vysoké zkušební impulzy. | |
Současnost | ∞ |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
Ochranné spínání | Supresorová dioda |
Příkon | 38 mA (typ. při US) |
Digitální: Spouštěcí obvod (S34, S35) | |
Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
Počet vstupů | 2 |
Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Zapínací proud | < 6 mA (typ. při US na S34/35, Δt = 70 ms) |
Doba filtrování | Nejsou povoleny žádné zkušební impulzy. |
Maximální přípustný celkový odpor vedení | 50 Ω |
Ochranné spínání | Supresorová dioda |
Příkon | 0 mA (typ. při US na S34) |
1 mA (typ. při US na S35) |
Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24, 33/34) | |
Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, bezpečnostní, beznapěťové |
Počet výstupů | 3 |
Provedení kontaktů | 3 trasy povolení proudu |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 100 mW |
Zapínací proud | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Mezní trvalý proud | 6 A (Všímejte si snížení výkonu a křivky mezního zatížení) |
Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
Relé: Cesta signálního proudu (41/42) | |
Popis výstupu | 2 rozpojovací kontakty paralelně, bez ohledu na bezpečnost, bezpotenciálové |
Počet výstupů | 1 |
Provedení kontaktů | 1 cesta signálního proudu |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 100 mW |
Zapínací proud | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Mezní trvalý proud | 6 A |
Kvadr. součtový proud | 36 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,5 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ukazatel stavu | 2 x LED (zelená) |
Ukazatel provozního napětí | 1 × LED (zelená) |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
Materiál pouzdra | PA |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 0 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Šok | 15g |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
CE | |
Označení | CE shoda |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
Objednací číslo | 2981059 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA123 |
Strana katalogu | Strana 231 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918927202 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 193 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 193 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8c3db85c-8969-449e-86af-0a14d7f5919c |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 7,133 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Ručně sledovaná a automatická aktivace
Až do kat. 4/PL e podle normy ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Tři povolovací trasy a jedna cesta signálního proudu
1- a 2kanálové ovládání
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno