PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Bezpečnostní relé
2963802

Bezpečnostní relé nouzového zastavení a ochranných dveří do SIL 1, kat. 1, PL c, v závislosti na aplikaci do SIL 3, kat. 4, PL e, jednokanálový provoz, 4 povolovací trasy, US = 24 V DC, výměnné šroubové svornice

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Až do kat. 1/PL  c podle normy ISO 13849-1, SIL 1 podle normy EN IEC 62061, SIL  1 podle normy IEC 61508
V závislosti na aplikaci do kat. 4/PL e podle normy EN ISO 13849-1, SIL 3 podle normy EN IEC 62061, SIL 3 podle normy IEC 61508
Základní izolace
1kanálové ovládání