Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu Zpracovatelský průmysl klade nejvyšší nároky na bezpečnost a dostupnost. Phoenix Contact vás podpoří certifikovanými řešeními a komplexními odbornými znalostmi v oblasti implementace normy IEC 61511.

Bezpečnostní inženýr ve zpracovatelském průmyslu

Při navrhování, stavbě a provozování bezpečnostních procesně technických zařízení a strojů specifikují aktuální směrnice a zákony rámec, který je nutné dodržovat. Normy tedy odrážejí minimální dostačující stav techniky. Řada norem IEC 61511 upravuje používání funkční bezpečnosti systémů ve zpracovatelském průmyslu.

Projektanti, výrobci a provozovatelé jsou za realizaci stejně odpovědní jako oblast systémové integrace, která funkční bezpečnost provádí. Změny požadavků vyžadují pravidelnou úpravu ověřovacích dokumentů, procesů a školení zaměstnanců. Ale také úpravy a integrace dílčích jednotek do stávajících zařízení vyžadují průběžné kontroly.

Nabízíme vám:

  • Bezpečné komponenty pro bezpečnostní aplikace v procesních zařízeních, certifikované podle IEC 61508 a IEC 61511
  • Robustní bezpečnostní technologie s certifikací ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Spolehlivá diagnostika a jednoduchá kontrolní zkouška podle IEC 61508

Aplikace

Ve zpracovatelském průmyslu bývají osoby, majetek a životní prostředí vystaveny nejrůznějším rizikům. Aby se tato nebezpečí minimalizovala, udržují provozní a regulační funkce postupy technologie řízení procesů. Zařízení jsou zabezpečena pomocí integrovaných bezpečnostně technických systémů.

Produkty

Společnost Phoenix Contact nabízí širokou škálu produktů s certifikací SIL pro aplikace funkční bezpečnosti v zpracovatelském průmyslu, od bezpečných vazebních relé až po bezpečné řídicí systémy.

Normy a směrnice Požadavky na konstrukci bezpečnostních funkcí ve zpracovatelském průmyslu

Pro zásadní požadavky na bezpečný provoz zařízení ve zpracovatelském průmyslu existují speciální konstrukční směrnice týkající se funkční bezpečnosti. Mezinárodně harmonizovaný postup pro bezpečnostní zařízení PLT popisuje norma IEC 61511. Jeho významnou součást tvoří bezpečnostní životní cyklus v kombinaci s řízením funkční bezpečnosti. Jednotlivé fáze jsou úzce propojeny a umožňují sledovat všechny požadavky po celou dobu životnosti bezpečnostního zařízení.

Bezpečnostní životní cyklus Informace pro projektování, systémovou integraci a provoz

Bezpečnostní životní cyklus pro projektanty zařízení
Bezpečnostní životní cyklus pro systémové integrátory
Bezpečnostní životní cyklus pro provozovatele zařízení
Bezpečnostní životní cyklus pro projektanty zařízení

  • Bezpečnostní plánování
    Plánování činností potřebných k dosažení funkční bezpečnosti (FS) systému, včetně ověřování a validace.

  • Posouzení rizika:
    Systematické odhalování a posuzování rizik a stanovení opatření k dostačujícímu zmírnění rizik.

  • Přiřazování úrovní ochrany
    Přiřazení plánovaných opatření jednotlivým ochranným úrovním a stanovení potřebné úrovně integrity zabezpečení pro bezpečnostní funkce.

  • Řízení funkční bezpečnosti
    Stanovení systému správy k řízení bezpečnostního životního cyklu a k plánování zdrojů.

  • Posouzení funkční bezpečnosti
    Opakující se posouzení, zda byly bezpečnostní plánování a řízení funkční bezpečnosti aplikovány správně.

Bezpečnostní životní cyklus pro systémové integrátory

  • Specifikace bezpečnostních požadavků
    Specifikace požadavků na bezpečnostní systém včetně bezpečnostních funkcí.

  • Plánování validace
    Plánování nutných aktivit k testování specifikovaných bezpečnostních funkcí.

  • Návrh a plánování bezpečnostního systému
    Podrobné plánování, naplnění bezpečnostních požadavků, realizace bezpečnostních funkcí a prokázání integrity bezpečnosti.

  • Montáž a uvedení do provozu
    Instalace a uvedení bezpečnostního systému do provozu.

  • Validace
    Kontrola funkce na základě plánování validace, předložení důkazu o dostačujícím zmírnění rizika podle posouzení rizik.

Bezpečnostní životní cyklus pro provozovatele zařízení

  • Provoz a úpravy
    Zachování funkční bezpečnosti během provozu a při úpravách zařízení

  • Vyřazení z provozu
    Deaktivace a úplné odstranění již nepotřebných bezpečnostních funkcí

Zpracovatelský průmysl

Procesní bezpečnost Dodržování aktuálních zákonných požadavků

Ve zpracovatelském průmyslu hrozí lidem a životnímu prostředí různá nebezpečí. Aby se tato rizika minimalizovala, měly by být splněny požadavky IEC 61511. Norma IEC 61511 stanoví řízení funkční bezpečnosti, aby se zabránilo systematickým poruchám. Aby bylo možné zvládnout náhodné chyby, musí být bezpečnostní funkce správně nastaveny. Navíc je nutné zohlednit požadavky ochrany proti výbuchu. Přibývající vymezení prostřednictvím legislativy a rostoucí počet bezpečnostních předpisů vyžadují pochopení základů ochrany proti výbuchu.

Cesta k bezpečnému procesnímu zařízení Realizace řízení funkční bezpečnosti

Bezpečnostní životní cyklus znázorňuje proces:

Bezpečnostní životní cyklus pro procesní bezpečnost

Základem pro vytvoření bezpečného procesního zařízení je podrobná a dobře zdokumentovaná analýza rizik. Na tomto základě se pak mohou v jednotlivých fázích vytvářet následující dokumenty:

  • Specifikace bezpečnostních požadavků
  • Navržení hardwaru a doklad SIL
  • Dokumentace softwaru
  • Validace bezpečnostních funkcí

Pokud tyto fáze probíhají bez plánování a bez vhodného systému řízení, mohou se vyskytnout systémové chyby. Tyto chyby mohou zůstat neodhalené až do okamžiku, kdy vznikne nebezpečí. Proto začíná cesta k bezpečnému procesnímu zařízení již před analýzou rizik (včetně HAZOP). Aby během jednotlivých fází nedošlo systematickým chybám, potřebují výrobci a provozovatelé přístrojů řízení funkční bezpečnosti.

Videoseriál
Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu

Co znamená HAZOP a co je funkce interlock? Manuel Ungermann, bezpečnostní produktový manažer společnosti Phoenix Contact, vysvětluje pojmy a popisuje témata a produkty týkající se bezpečného zapínání a vypínání v zařízeních zpracovatelského průmyslu.

Zobrazit nyní
Funkční bezpečnost ve zpracovatelském průmyslu

Časté dotazy Často kladené otázky o bezpečnosti strojů

1. Co je to IEC 61511?
IEC 61511 je mezinárodní norma, která definuje požadavky na funkční bezpečnost v zpracovatelském průmyslu. Upravuje celý bezpečnostní životní cyklus bezpečnostních systémů, jako jsou bezpečnostní přístrojové systémy (SIS).

2. Pro která odvětví je norma IEC 61511 relevantní?
Norma je určena společnostem v zpracovatelském průmyslu, např. Chemikálie, léčiva, ropa a zemní plyn, výroba potravin a vodní/kanalizační hospodářství.

3. Jaký je rozdíl mezi IEC 61508 a IEC 61511?
IEC 61508 je zastřešující norma pro funkční bezpečnost ve všech průmyslových odvětvích. IEC 61511 je svodič přepětí pro zpracovatelský průmysl a je založena na principech IEC 61508.

4. Které výrobky společnosti Phoenix Contact splňují požadavky normy IEC 61511?
Společnost Phoenix Contact nabízí bezpečná vazební relé, oddělovací zesilovače, VIP I/O-Marshalling a komponenty s certifikací ATEX, které splňují požadavky normy IEC 61511.

5. Jak společnost Phoenix Contact podporuje implementaci normy IEC 61511?
Kromě certifikovaných produktů nabízí společnost Phoenix Contact školení, webové semináře a individuální poradenství v oblasti implementace funkční bezpečnosti v zpracovatelském průmyslu v souladu s normami.

6. Co znamená SIL (Safety Integrity Level)?
SIL popisuje spolehlivost systému souvisejícího s bezpečností. Norma IEC 61511 definuje čtyři úrovně SIL, přičemž SIL 4 je nejvyšší úroveň bezpečnosti.

7. Co se děje při nouzovém vypnutí (ESD)?
Nouzové vypnutí znamená bezpečné vypnutí v případě nebezpečí. Pokud dojde v procesním zařízení k nouzové situaci, stojí na prvním místě ochrana osob a životního prostředí. Aby se minimalizovala rizika, je třeba postižené systémy okamžitě vypnout. V takovém případě zakročí Emergency Shutdown System (ESD). Bezpečná vazební relé od Phoenix Contact v případě nouze bezpečně vypnou postižené aplikace.

8. Co jsou to požární a plynové systémy?
Termín "požár a plyn" znamená, že varovné systémy jsou zapnuty v rané fázi. Kromě systému Emergency Shutdown je ve zpracovatelském průmyslu nezbytný systém Fire and Gas. Pokud dojde k požáru nebo uniknou výbušné plyny, je nutné včasné varování před nebezpečím. Bezpečná vazební relé od společnosti Phoenix Contact v případě nouze bezpečně zapnou sirény a výstražná světla.