Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Sledování hladiny Zajistěte si trvalé monitorování stavu naplnění nádrží pomocí technologie s certifikací SIL a schválením Ex.

Monitorování hladiny více nádrží

Výzva


Dva pracovníci u nádrže procesně technického zařízení.

Spolehlivé monitorování hladiny

Soubory nádrží většinou obsahují nádrže různých velikostí, někdy s objemem převyšujícím 30 000 m³. Ke spolehlivé ochraně životního prostředí napomáhá nepřetržité monitorování plnění a vyprazdňování nádrží, včetně ochrany proti přetečení s funkční bezpečností.

Řešení


Více nádrží technologického zařízení

Levné a bezpečné přenášení naměřených hodnot na velké vzdálenosti

Díky našemu řešení sledování hladiny budete mít nejen neustálý přehled o hladině, ale také o dalších naměřených hodnotách, jako je teplota a tlak. Systém z různých snímačů, případně i v prostředí s nebezpečím výbuchu, přijímá příslušné měřené hodnoty.

Aby bylo možné rychle přenášet, zpracovávat a reagovat na signály jak z výbušného tak nevýbušného prostředí, vypracujeme pro vás tu správnou koncepci řešení složenou z řídicí a komunikační technologie a technologie připojení, která současně vyhovuje úrovni bezpečnostní integrity.

Okamžitá detekce odchylek

Snímače s funkční bezpečností detekují hladinu a hlásí nebezpečný stav.

S bezpečnými relé mezních hodnot dojde k uzavření napouštěcího ventilu. Díky pojistným ventilům s uzavíracími pružinami se přívod do nádrže spolehlivě uzavře a zamezí se přetečení.

Topologická struktura monitorování hladiny

Škálovatelné automatizační moduly pro monitorování nádrží

Se širokým portfoliem techniky s certifikací SIL pro funkční bezpečnost, oddělovacími zesilovači Ex-i a modulárními řídicími systémy vytvoříte efektivní řízení stavu hladiny. Souběžně s regulací stavu hladiny se instaluje ochrana před přetečením, která v případě nouze aktivuje bezpečnostní ventil a okamžitě spolehlivě přeruší přívod do nádrže.

Interaktivní obrazová mapa: Topologická struktura sledování hladiny
Programovatelné řídicí jednotky (PLC)
Pro IEC 61131-3 a vyšší programovací jazyky
Více informací o řídicích jednotkách PLC
Programovatelné řídicí jednotky (PLC)
I/O systémy
Pro stupně krytí IP20 a IP65/67
Více informací o I/O systémech
I/O systémy
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Řady oddělovacích zesilovačů MACX Analog Ex a MACX Safety Ex s jiskrovou bezpečností mají schválení ATEX příp. IECEx a všechny mají certifikaci SIL. MACX Analog Ex vám nabízí jedno- a dvoukanálové oddělovače signálu pro jiskrovou bezpečnost s konstrukční šířkou pouhých 12,5 mm.
Více informací o oddělovacích zesilovačích
Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností a ochranou před výbuchem
Bezpečnostní vazební relé
Pro bezpečné zapínání a vypínání nabízíme certifikovaná vazební relé s nuceně vedenými kontakty.
Více informací o bezpečnostních vazebních relé
Bezpečnostní vazební relé
Interaktivní obrazová mapa: Topologická struktura sledování hladiny
Bezpečnostní řídicí jednotka SPLC 1000 připojitelná vlevo
Bezpečná automatizace s AXC F XT SPLC 1000.
Další informace
Bezpečnostní řídicí jednotka SPLC 1000 připojitelná vlevo
Axioline Smart Elements
Chytré prvky Axioline pro univerzální a flexibilní použití.
Další informace
Axioline Smart Elements

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Rád vám poradím se škálovatelnými řešeními pro integrované sledování hladiny.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.