Bezpečnostní spínač k dohledu prostojů bez čidla u tří a jednofázových motorů do SIL 3, kat. 3, jakostní stupeň e, dvoukanálové vyhodnocení remanentního napětí střídavých, trojfázových a stejnosměrných motorů, výměnná svornice push-in, šířka: 12,5 mm
Snímač otáček a prostojů
Příliš vysoké rychlosti představují nebezpečí pro člověka i stroj. Kompaktní snímače otáček a snímače prostojů PSRmotion dohlížejí na otočájící se díly a v případě nouze je bezpečně odpojí. Spínací přístroje jsou kompatibilní se všemi běžnými typy senzorů a je možně je obzvláště rychle nakonfigurovat a zprovoznit pomocí tlačítek na produktu či za pomoci softwaru.
Bezpečnostní spínač pro sledování otáček nebo zastavení do SIL 3, kat. 4, PL e, vhodný pro připojení dvou bezdotykových spínačů přiblížení, výměnná svornice push in, šířka: 17,5 mm
Bezpečnostní spínač pro sledování otáček nebo zastavení do SIL 3, kat. 4, PL e, vhodný pro připojení dvou bezdotykových spínačů přiblížení, výměnná šroubová svornice, šířka: 17,5 mm
2kanálový snímač otáček a zastavení do SIL 3 nebo kat. 4, PL e, 2 bezpečné reléové výstupy, vhodné pro připojení HTL, TTL nebo kodérů Sin/Cos a bezdotykových spínačů přiblížení, šířka: 22,5 mm, výměnná svornice push in
Bezpečnostní spínač k dohledu prostojů bez čidla u tří a jednofázových motorů do SIL 3, kat. 3, jakostní stupeň e, dvoukanálové vyhodnocení remanentního napětí střídavých, trojfázových a stejnosměrných motorů, výměnná šroubová svornice, šířka: 12,5 mm
2kanálový snímač otáček a zastavení do SIL 3 nebo kat. 4, PL e, 2 bezpečné reléové výstupy, vhodné pro připojení HTL, TTL nebo kodérů Sin/Cos a bezdotykových spínačů přiblížení, šířka: 22,5 mm, výměnná šroubová svornice
Multifunkční paměťový elektronický prvek pro systém INTERFACE slouží pro snadné uložení a zálohování dané konfigurace.
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 25/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Siemens, Heidenhain
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Allen-Bradley (Kinetix)
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 9/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Lenze
Nové produkty
Snímače otáček a zastavení
Bezpečné monitorování pohybu
Bezpečnostní snímač otáček a zastavení PSR-MM20 je bezpečnostní relé pro monitorování pohybu. PSR-MM20 detekuje překročení otáček nebo zastavení rotujících částí v zařízeních a strojích.
Hlavní vlastnosti
- Připojení dvou 3vodičových bezdotykových spínačů přiblížení PNP
- Monitorování prahových hodnot rychlosti s možností parametrizace
- Flexibilní nastavení frekvence až do 31,5 Hz (v krocích po 0,5 Hz) nebo až do 315 Hz (v krocích po 5 Hz)
- Analogový výstup (0-10 V) pro sledování hodnot otáček
- Konstrukční šířka 17,5 mm
Vaše výhody
- Bezpečné monitorování pohybu až do kategorie 4/PL e podle normy EN ISO 13849-1 a až do SIL 3 podle normy EN IEC 62061
- Jednoduchá konfigurace bez použití softwaru přímo v přístroji
- Kompatibilita s 3vodičovými bezdotykovým spínači přiblížení PNP a bezdotykovými spínači přiblížení Pulsotronic push-pull pro obzvláště snadné splnění požadavků na signál ze snímače
Snímač otáček a zastavení PSRmotion
Kompaktní monitorování pohybu bez přídavné senzoriky
Bezsenzorový snímač otáček PSR-MM35 spolehlivě sleduje rychlost, a tím chrání před nebezpečnými pohyby. Na základě měření otáčivého pole pohonu se spolehlivě realizují integrované bezpečnostní funkce STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) a SSR (Safe Speed Range) až do úrovně SIL 3 nebo PL e.
Díky snímači zastavení PSR-MM25 lze kontrolovat zastavení stroje i bez dodatečných snímačů a např. spouštět blokovací zařízení. Pro rozpoznání zastavení se vyhodnocuje indukované napětí ve vinutí motoru.
- Konstrukční šířka: 12,5 mm
- Bezpečné monitorování pohybu do SIL 3/PL e
- Výstupy relé s nuceným vedením
Snímač otáček a zastavení pro bezpečné monitorování pohybu
Monitorování otáček a zastavení v jednom zařízení
Díky kombinovanému snímači otáček a zastavení PSR-MM30 můžete sledovat kromě zastavení až tři různé provozní režimy. Díky spolehlivé metodě měření zajišťuje PSR-MM30 vysokou použitelnost systému.
- Konstrukční šířka 22,5 mm
- Kompatibilní s moderními bezpečnostními snímači až po úroveň integrity zabezpečení 3
- Detekce pohybu pomocí kodéru nebo bezdotykového spínače přiblížení
- Nuceně vedené výstupy relé, výstupy hlášení s možností parametrizace
- Monitorování v reálném čase se softwarem PSRmotion
- Zprovoznění prostřednictvím USB portu
- Kompatibilní s bezpečnostním spínačem PSRswitch díky integrovanému sledování ochranných dveří
- Až do PL e a SIL 3
Software PSRmotion pro snímače otáček a snímače zastavení
Monitorování v reálném čase se softwarem PSRmotion
Se softwarem PSRmotion lze naše snímače otáček a zastavení pohodlně uvést do provozu, parametrizovat a sledovat.
V režimu měření v reálném čase můžete vizualizovat sekvence pohybu svého stroje.
Software pro operační systém Windows si můžete stáhnout zdarma. Software je pak přizpůsoben prostřednictvím USB rozhraní.