Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Siemens
Snímač otáček a prostojů
Příliš vysoké rychlosti představují nebezpečí pro člověka i stroj. Kompaktní snímače otáček a snímače prostojů PSRmotion dohlížejí na otočájící se díly a v případě nouze je bezpečně odpojí. Spínací přístroje jsou kompatibilní se všemi běžnými typy senzorů a je možně je obzvláště rychle nakonfigurovat a zprovoznit pomocí tlačítek na produktu či za pomoci softwaru.
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Parker Drives
Bezpečnostní spínač k monitorování otáček a oblasti otáček bez čidla do SIL 3, kat. 4, PL e, dvoukanálové vyhodnocení točivého pole střídavých a třífázových motorů, výměnná svornice push-in, šířka: 12,5 mm
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: AMK
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: Siemens, Heidenhain
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: SEW
Bezpečnostní spínač k monitorování otáček a oblasti otáček bez čidla do SIL 3, kat. 4, PL e, dvoukanálové vyhodnocení točivého pole střídavých a třífázových motorů, výměnná šroubová svornice, šířka: 12,5 mm
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), 15/8pólový, délka kabelu 2,5 m, pro řídicí jednotku: Control Techniques, typ Unidrive SP
Kabelový adaptér pro snímače otáček PSR (PSR-RSM4 a PSR-MM30), délka kabelu: 2,5 m, pro řídicí jednotku: FANUC CN
Nové produkty
Snímače otáček a zastavení
Bezpečné monitorování pohybu
Bezpečnostní snímač otáček a zastavení PSR-MM20 je bezpečnostní relé pro monitorování pohybu. PSR-MM20 detekuje překročení otáček nebo zastavení rotujících částí v zařízeních a strojích.
Hlavní vlastnosti
- Připojení dvou 3vodičových bezdotykových spínačů přiblížení PNP
- Monitorování prahových hodnot rychlosti s možností parametrizace
- Flexibilní nastavení frekvence až do 31,5 Hz (v krocích po 0,5 Hz) nebo až do 315 Hz (v krocích po 5 Hz)
- Analogový výstup (0-10 V) pro sledování hodnot otáček
- Konstrukční šířka 17,5 mm
Vaše výhody
- Bezpečné monitorování pohybu až do kategorie 4/PL e podle normy EN ISO 13849-1 a až do SIL 3 podle normy EN IEC 62061
- Jednoduchá konfigurace bez použití softwaru přímo v přístroji
- Kompatibilita s 3vodičovými bezdotykovým spínači přiblížení PNP a bezdotykovými spínači přiblížení Pulsotronic push-pull pro obzvláště snadné splnění požadavků na signál ze snímače
Snímač otáček a zastavení PSRmotion
Kompaktní monitorování pohybu bez přídavné senzoriky
Bezsenzorový snímač otáček PSR-MM35 spolehlivě sleduje rychlost, a tím chrání před nebezpečnými pohyby. Na základě měření otáčivého pole pohonu se spolehlivě realizují integrované bezpečnostní funkce STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) a SSR (Safe Speed Range) až do úrovně SIL 3 nebo PL e.
Díky snímači zastavení PSR-MM25 lze kontrolovat zastavení stroje i bez dodatečných snímačů a např. spouštět blokovací zařízení. Pro rozpoznání zastavení se vyhodnocuje indukované napětí ve vinutí motoru.
- Konstrukční šířka: 12,5 mm
- Bezpečné monitorování pohybu do SIL 3/PL e
- Výstupy relé s nuceným vedením
Snímač otáček a zastavení pro bezpečné monitorování pohybu
Monitorování otáček a zastavení v jednom zařízení
Díky kombinovanému snímači otáček a zastavení PSR-MM30 můžete sledovat kromě zastavení až tři různé provozní režimy. Díky spolehlivé metodě měření zajišťuje PSR-MM30 vysokou použitelnost systému.
- Konstrukční šířka 22,5 mm
- Kompatibilní s moderními bezpečnostními snímači až po úroveň integrity zabezpečení 3
- Detekce pohybu pomocí kodéru nebo bezdotykového spínače přiblížení
- Nuceně vedené výstupy relé, výstupy hlášení s možností parametrizace
- Monitorování v reálném čase se softwarem PSRmotion
- Zprovoznění prostřednictvím USB portu
- Kompatibilní s bezpečnostním spínačem PSRswitch díky integrovanému sledování ochranných dveří
- Až do PL e a SIL 3
Software PSRmotion pro snímače otáček a snímače zastavení
Monitorování v reálném čase se softwarem PSRmotion
Se softwarem PSRmotion lze naše snímače otáček a zastavení pohodlně uvést do provozu, parametrizovat a sledovat.
V režimu měření v reálném čase můžete vizualizovat sekvence pohybu svého stroje.
Software pro operační systém Windows si můžete stáhnout zdarma. Software je pak přizpůsoben prostřednictvím USB rozhraní.