PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Bezpečnostní spínač
1249515

Bezpečnostní spínač k monitorování otáček a oblasti otáček bez čidla do SIL 3, kat. 4, PL e, dvoukanálové vyhodnocení točivého pole střídavých a třífázových motorů, výměnná šroubová svornice, šířka: 12,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné monitorování pohybu na základě měření otáčivého pole pohonu bez snímače
Maximální dostupnost zařízení, proces měření odolný vůči proti rušivým faktorům, jako jsou otřesy, vibrace a elektromagnetická kompatibilita
Integrované bezpečnostní funkce: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Jednoduchá parametrizace a on-line dohled pomocí softwaru PSRmotion, který lze stáhnout zdarma
1 povolovací cesta proudu, 1 parametrizovatelný digitální signální výstup
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061