PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP
-
Bezpečnostní spínač
2702358
2kanálový snímač otáček a zastavení do SIL 3 nebo kat. 4, PL e, 2 bezpečné reléové výstupy, vhodné pro připojení HTL, TTL nebo kodérů Sin/Cos a bezdotykových spínačů přiblížení, šířka: 22,5 mm, výměnná svornice push in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| aplikace | Dohled prostojů |
| snímač otáček | |
| Ovládání | 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 200 ms (při Us automatický start) |
| < 150 ms (při Us manuální, kontrolovaný start) | |
| Rozsah doby zpoždění | 0 s ... 10 s ±10 % (nastavitelné zpoždění sepnutí pro kontakty zastavení 23/24) |
| doba restartu | < 1 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | < 1 s |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 6,5 W (při US = 26,4 V, UINPUT = 30 V, IL² = 72 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Rozhraní | Kódovací zařízení |
| Bezdotykový spínač přiblížení | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV mezi vstupním proudovým obvodem (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) a povolovacími trasami (13/14, 23/24) | |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 74 mA |
| Příkon na US | typ. 1,78 W |
| Zapínací proud | < 18 A (Δt = 500 µs při Us) |
| Doba filtrování | 2 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Transil 33 V |
| Digitální: Vstupy provozního režimu a monitoringu | |
| Popis vstupu | NPN, IEC 61131-2 typu 1 |
| Počet vstupů | 1 (vstup spuštění bez bezpečnostní funkce: S34) |
| 3 (bezpečnostní vstupy provozního režimu: I1, I2, I3) | |
| 2 (bezpečnostní vstupy monitoringu: MI1, MI2) | |
| Rozdílový čas | 2 s (I1, I2, I3) |
| 2,5 s (MI1, MI2) | |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Zapínací proud | < 5 mA |
| Doba filtrování | max. 2 ms (Šířka testovacího pulzu; nízké testovací pulzy pro vstupy provozního režimu a monitoringu) |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Transil 33 V |
| Příkon | typ. 4 mA (při US) |
| Měření | |
| Název vstupu | Vstupy bezdotykového spínače |
| Popis vstupu | NPN, IEC 61131-2 typu 1 |
| Počet vstupů | 2 (bezpečnostní vstupy bezdotykového spínače: IN1 IN2) |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Zapínací proud | < 12 mA |
| Přesnost | ± 2 % (ve vztahu k nastavené mezní hodnotě) |
| Mezní frekvence | max. 2 kHz (Minimální doba impulsu: 45 µs) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Transil 33 V |
| Příkon | typ. 10 mA (při US) |
| Měření | |
| Název vstupu | Vstup dekodéru |
| Popis vstupu | TTL, HTL, Sin/Cos |
| Počet vstupů | 1 (bezpečnostní vstup enkodéru, RJ45) |
| Přesnost | ± 2 % (ve vztahu k nastavené mezní hodnotě) |
| Mezní frekvence | max. 400 kHz |
| max. 250 kHz při aktivní diagnostice bezpečnostního enkodéru | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| HTL Forma signálu / úroveň signálu | 0 V DC ... 3 V DC (Low) |
| 12 V DC ... 30 V DC (High) | |
| TTL Forma signálu / úroveň signálu | 0 V DC ... 0,9 V DC (Low) |
| 2,5 V DC ... 5 V DC (High) | |
| Sinus / kosinus Forma signálu / úroveň signálu | 2 V DC ... 3 V DC (Rozdílový signál 1 Vpp) |
| Příkon | < 3 mA (na stopu při US) |
| Relé: Povolovací trasa proudu | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, nezpožděné, beznapěťové |
| Počet výstupů | 2 (bezpečnostní spínací kontakty: 13/14, 23/24) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Dbejte zátěžové křivky) | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| Hlášení | |
| Popis výstupu | PNP |
| Počet výstupů | 2 (výstupy hlášení bez bezpečnostních požadavků: MO1, MO2) |
| Napětí | cca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 1 ms při Us) |
| Ochranné spínání | Supressorová dioda 33 V |
| Ochrana při zkratu | ne |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 2x zelená LED (OUT1, OUT2) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED zelená (PWR) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 117,5 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (6 A DC1, 17520 spínacích cyklů/rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Aplikace v SIL 3 vyžadují četnost požadavku bezpečnostní funkce jednou denně.) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2702358 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA242 |
| GTIN | 4055626133232 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 190,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 190,9 g |
| Číslo celní sazby | 90328900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Sledování až tří různých rychlostí a zastavení
Kompatibilní s různými snímači pohybu
Jednoduchá parametrizace a on-line dohled pomocí softwaru PSRmotion, který lze stáhnout zdarma
Nuceně spínané reléové kontakty, výstupy hlášení s možností parametrizace
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno