Lokálně konfigurovatelný bezpečnostní spínač slouží k monitorování klidového stavu nebo otáček pohybujících se součástí v zařízeních a strojích. Pro monitorování pohybu vyhodnocuje bezpečnostní spínač signály z bezdotykových spínačů přiblížení.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
Bezpečnostní spínač
2702375
Bezpečnostní spínač pro sledování otáček nebo zastavení do SIL 3, kat. 4, PL e, vhodný pro připojení dvou bezdotykových spínačů přiblížení, výměnná svornice push in, šířka: 17,5 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| aplikace | Dohled prostojů |
| snímač otáček | |
| Ovládání | 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | Viz kapitola „Maximální reakční doba“. |
| Reakční doba | Viz kapitola „Maximální reakční doba“. |
| typická doba návratu | 25 ms (při požadavku přes A1; aplikační řízení přes A1/A2 není přípustné) |
| doba restartu | 2,5 s (Doba bootování) |
| Doba trvání počátečního impulzu | min. 200 ms (ruční spuštění) |
| max. 10 s (ruční spuštění) | |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Viz technický list, kapitola "Koordinace izolace". |
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 70 mA |
| Příkon na US | typ. 1,7 W |
| Zapínací proud | < 6 A (Δt = 1 ms při Us) |
| Doba filtrování | 1 ms (při poklesech napětí) |
| Ochranné spínání | Sériová ochrana před přepólováním; Supresorová dioda |
| Zajištění | 1 A (pomalé, externě nutné) |
| Digitální: Spouštěcí obvod (S34) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost, odebírající proud |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Počet vstupů | 1 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | typ. 3 mA (při US) |
| Měření | |
| Název vstupu | Vstupy bezdotykového spínače |
| IN1, IN2 | |
| Popis vstupu | s ohledem na bezpečnost, odebírající proud / dodávající proud |
| Počet vstupů | 2 |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | Otevřený proudový obvod |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V ... 30 V (Odběrový proud) |
| 0 V ... 2 V (Hnací proud) | |
| Rozsah vstupního proudu signál "0" | Otevřený proudový obvod |
| Přesnost | ± 2 % (ve vztahu k nastavené mezní hodnotě) |
| Mezní frekvence | max. 4 kHz (Minimální doba impulsu: 45 µs) |
| min. 0,1 Hz (Minimální doba impulsu: 45 µs) | |
| Stupeň snímání | 5 % ... 95 % (Provoz Push-pull, dodržujte minimální dobu trvání impulzu) |
| 55 % ... 95 % (Provoz PNP, dodržujte minimální dobu trvání impulzu) | |
| Hystereze | 20 % |
| Šířka impulzu | 45 µs (Minimální doba trvání impulzu) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Příkon | 5 mA (Odběrový proud) |
| -7 mA (Hnací proud) | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | po 1 spínacím kontaktu, bezpečnostní, bez napětí země |
| Počet výstupů | 2 |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 36 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Spínací schopnost | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| Hlášení: Digitální signální výstup (MO) | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| PNP | |
| Počet výstupů | 1 |
| Napětí | cca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 10 ms při Us) |
| Ohmická zátěž | min. 240 Ω |
| Spínací frekvence | 0,1 Hz (ohmická zátěž) |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Vybíjecí obvod | ne |
| Hlášení: Analogový signální výstup (AO+, AO-) | |
| Popis výstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| analogový | |
| Požadavky na připojovací kabely: 2vodičové, stíněné, párově kroucené | |
| Počet výstupů | 1 |
| rozsah výstupního napětí | 0 V ... 10,5 V ±100 mV (vlivem EMC může být tolerance větší) |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 2 kΩ |
| Ochranné spínání | Supresorová dioda |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Doba nárůstu signálu | 1 ms (RL = 2 kΩ, skok z 0 V na 10,5 V) |
| Doba regulačního intervalu | 10 ms |
| Regulační doba | max. 200 ms (pro dosažení přesnosti ± 500 mV) |
| max. 400 ms (pro dosažení přesnosti ± 100 mV) | |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 6 Ω |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 6 x LED (zelená, červená) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (zelená, červená) |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 116,6 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13, 1095 spínacích cyklů za rok nebo 2 A DC13, 2 A AC15, 8760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2702375 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA241 |
| GTIN | 4055626138169 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 160,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 135,46 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Kompatibilní s různými snímači pohybu
Lokálně konfigurovatelné
Individuálně nastavitelný práh sepnutí v rozsahu 0,5 Hz ... 315 Hz
Malá šířka pouzdra, jen 17,5 mm
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno